Serverschränke

Die Serverschränke der XS-Serie sind für das Hosting von Servern mit hoher Dichte konzipiert. Die Kapazität der Serverschränke von 3.000 Pfund und ein umfangreiches Zubehörportfolio ermöglichen eine projektspezifische Konfiguration, die die Anforderungen von heute und in Zukunft erfüllt.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Vermeiden Sie Überhitzung: Die Tür ist auf optimale Luftzirkulation ausgelegt
  • Schnelle Bereitstellung: Die Schränke werden vollständig montiert und konfiguriert geliefert
  • Verschiedene Ausführungen der Ausrüstung: Das modulare Design ermöglicht die Anpassung an wechselnde Anforderungen
  • Reduzierung des Energieverbrauchs: Ermöglicht eine reibungslose Integration der Wärmespeicherung
24'' breite Gehäuse
Typ der XS-SerieX1S42X1S45X1S48X2S42X2S45X2S48
Abmessungen (B x T x H)24'' x 42'' x 80,16''24'' x 42'' x 85,41''24'' x 42'' x 90,66''24'' x 48'' x 80,16''24'' x 48'' x 85,41''24'' x 48'' x 90,66''
Schaltschrank-Einheiten (RU) 42 45 48 42 45 48
Vordere Öffnung (B x H)21" x 73,65"21" x 78,90"21" x 84,15"21" x 73,65"21" x 78,90"21" x 84,15"
Tiefe mit Türen43,06''49,06''
Nutzbare Tiefe**38,37''44,37''
Einzeltür mit perforiertem Bereich989 Quadratzoll1062 Quadratzoll1134 Quadratzoll989 Quadratzoll1062 Quadratzoll1134 Quadratzoll
30'' breite Gehäuse
Typ der XS-SerieX3S42X3S45X3S45X4S42X4S45X4S48
Abmessungen (B x T x H)30'' x 42'' x 80,16''30'' x 42'' x 85,41''30'' x 42'' x 90,66''30'' x 48'' x 80,16''30'' x 48'' x 85,41''30'' x 48'' x 90,66''
Schaltschrank-Einheiten (RU) 42 45 48 42 45 48
Vordere Öffnung (B x H)27" x 73,65"27" x 78,90"27" x 84,15"27" x 73,65"27" x 78,90"27" x 84,15"
Tiefe mit Türen43,06''49,06''
Nutzbare Tiefe**38,37''44,37''
Einzeltür mit perforiertem Bereich1326 Quadratzoll1423 Quadratzoll1520 Quadratzoll1326 Quadratzoll1423 Quadratzoll1520 Quadratzoll
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.