| XHW-2406-SD | 24" x 23" x 6" | 2 x 1" Durchmesser + 2 x 3" Durchmesser + 2,5"x 8" | optionale Rückwand | Aufputzmontage | Massiver Stahl | 30 lbs. | 300 lbs. |
| XHW-2406-GD | 24" x 23" x 6" | 2 x 1" Durchmesser + 2 x 3" Durchmesser + 2,5"x 8" | optionale Rückwand | Aufputzmontage | Transparentes Polycarbonat | 25 lbs. | 300 lbs. |
| XHW-2406-PD | 24" x 23" x 6" | 2 x 1" Durchmesser + 2 x 3" Durchmesser + 2,5"x 8" | optionale Rückwand | Aufputzmontage | Perforiert | 25 lbs. | 300 lbs. |
| XHW-2424-SD | 24" x 23' x 24" | 2 x 1" Durchmesser + 2 x 3" Durchmesser + 2,5"x 8" | 19", 12–24 Gewinde | 12U | Massiver Stahl | 125 lbs. | 300 lbs. |
| XHW-2424-GD | 24" x 23' x 24" | 2 x 1" Durchmesser + 2 x 3" Durchmesser + 2,5"x 8" | 19", 12–24 Gewinde | 12U | Transparentes Polycarbonat | 115 lbs. | 300 lbs. |
| XHW-2424-PD | 24" x 23' x 24" | 2 x 1" Durchmesser + 2 x 3" Durchmesser + 2,5"x 8" | 19", 12–24 Gewinde | 12U | Perforiert | 110 lbs. | 300 lbs. |
| XHW-2430-SD | 24" x 23' x 30" | 2 x 1" Durchmesser + 2 x 3" Durchmesser + 2,5"x 8" | 19", 12–24 Gewinde | 12U | Massiver Stahl | 135 lbs. | 300 lbs. |
| XHW-2430-GD | 24" x 23' x 30" | 2 x 1" Durchmesser + 2 x 3" Durchmesser + 2,5"x 8" | 19", 12–24 Gewinde | 12U | Transparentes Polycarbonat | 123 lbs. | 300 lbs. |
| XHW-2430-PD | 24" x 23' x 30" | 2 x 1" Durchmesser + 2 x 3" Durchmesser + 2,5"x 8" | 19", 12–24 Gewinde | 12U | Perforiert | 120 lbs. | 300 lbs. |
| XHW-3606-SD | 36" x 23" x 6" | 2 x 1" Durchmesser + 2 x 3" Durchmesser + 2,5"x 8" | optionale Rückwand | Aufputzmontage | Massiver Stahl | 55 lbs. | 300 lbs. |
| XHW-3606-GD | 36" x 23" x 6" | 2 x 1" Durchmesser + 2 x 3" Durchmesser + 2,5"x 8" | optionale Rückwand | Aufputzmontage | Transparentes Polycarbonat | 45 lbs. | 300 lbs. |
| XHW-3606-PD | 36" x 23" x 6" | 2 x 1" Durchmesser + 2 x 3" Durchmesser + 2,5"x 8" | optionale Rückwand | Aufputzmontage | Perforiert | 40 lbs. | 300 lbs. |
| XHW-3624-SD | 36" x 23" x 24" | 2 x 1" Durchmesser + 2 x 3" Durchmesser + 2,5"x 8" | 19", 12–24 Gewinde | 19U | Massiver Stahl | 147 lbs. | 300 lbs. |
| XHW-3624-GD | 36" x 23" x 24" | 2 x 1" Durchmesser + 2 x 3" Durchmesser + 2,5"x 8" | 19", 12–24 Gewinde | 19U | Transparentes Polycarbonat | 137 lbs. | 300 lbs. |
| XHW-3624-PD | 36" x 23" x 24" | 2 x 1" Durchmesser + 2 x 3" Durchmesser + 2,5"x 8" | 19", 12–24 Gewinde | 19U | Perforiert | 127 lbs. | 300 lbs. |
| XHW-3630-SD | 36" x 23" x 30" | 2 x 1" Durchmesser + 2 x 3" Durchmesser + 2,5"x 8" | 19", 12–24 Gewinde | 19U | Massiver Stahl | 152 lbs. | 300 lbs. |
| XHW-3630-GD | 36" x 23" x 30" | 2 x 1" Durchmesser + 2 x 3" Durchmesser + 2,5"x 8" | 19", 12–24 Gewinde | 19U | Transparentes Polycarbonat | 142 lbs. | 300 lbs. |
| XHW-3630-PD | 36" x 23" x 30" | 2 x 1" Durchmesser + 2 x 3" Durchmesser + 2,5"x 8" | 19", 12–24 Gewinde | 19U | Perforiert | 137 lbs. | 300 lbs. |
| XHW-4806-SD | 48" x 23" x 6" | 2 x 1" Durchmesser + 2 x 3" Durchmesser + 2,5"x 8" | optionale Rückwand | Aufputzmontage | Massiver Stahl | 60 lbs. | 300 lbs. |
| XHW-4806-GD | 48" x 23" x 6" | 2 x 1" Durchmesser + 2 x 3" Durchmesser + 2,5"x 8" | optionale Rückwand | Aufputzmontage | Transparentes Polycarbonat | 50 lbs. | 300 lbs. |
| XHW-4806-PD | 48" x 23" x 6" | 2 x 1" Durchmesser + 2 x 3" Durchmesser + 2,5"x 8" | optionale Rückwand | Aufputzmontage | Perforiert | 45 lbs. | 300 lbs. |
| XHW-4824-SD | 48" x 23" x 24" | 2 x 1" Durchmesser + 2 x 3" Durchmesser + 2,5"x 8" | 19", 12–24 Gewinde | 26U | Massiver Stahl | 150 lbs. | 300 lbs. |
| XHW-4824-GD | 48" x 23" x 24" | 2 x 1" Durchmesser + 2 x 3" Durchmesser + 2,5"x 8" | 19", 12–24 Gewinde | 26U | Transparentes Polycarbonat | 140 lbs. | 300 lbs. |
| XHW-4824-PD | 48" x 23" x 24" | 2 x 1" Durchmesser + 2 x 3" Durchmesser + 2,5"x 8" | 19", 12–24 Gewinde | 26U | Perforiert | 135 lbs. | 300 lbs. |
| XHW-4830-SD | 48" x 23" x 30" | 2 x 1" Durchmesser + 2 x 3" Durchmesser + 2,5"x 8" | 19", 12–24 Gewinde | 26U | Massiver Stahl | 160 lbs. | 300 lbs. |
| XHW-4830-GD | 48" x 23" x 30" | 2 x 1" Durchmesser + 2 x 3" Durchmesser + 2,5"x 8" | 19", 12–24 Gewinde | 26U | Transparentes Polycarbonat | 150 lbs. | 300 lbs. |
| XHW-4830-PD | 48" x 23" x 30" | 2 x 1" Durchmesser + 2 x 3" Durchmesser + 2,5"x 8" | 19", 12–24 Gewinde | 26U | Perforiert | 145 lbs. | 300 lbs. |