Artikelnummer: MTS-SFP-100G-LR/LC

HIRSCHMANN IT 100G QSFP28 Modul

Einzelmodus, WDM:1295,53-1309,14 nm, LC, 10Km, DDMI, 100GBASE-LR4

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Typ

MTS-SFP-100G-LR/LC

Name

MTS-SFP-100G-LR/LC

Beschreibung

Einzelmodus, WDM:1295,53-1309,14 nm, LC, 10Km, DDMI, 100GBASE-LR4

Port-Typ und Anzahl

100GBASE-LR4 mit LC-Steckverbinder

Betriebsspannung

+3,3 V

Leistungsaufnahme

3,5 W

Diagnosefunktionen

Optische Eingangs- und Ausgangsleistung, Transceiver-Temperatur, Bias-Strom/Spannung

Betriebstemperatur

0 bis 70 °C

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.18 Revisionsdatum: 23.05.2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.18 Revisionsdatum: 23.05.2024