Artikelnummer: MTS-SFP-10G-ZR/LC

HIRSCHMANN IT 10G SFP Modul

10 Gbit/s, Einzelmodus, 1550 nm, LC, 80Km, DDMI

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Typ

MTS-SFP-10G-ZR/LC

Name

MTS-SFP-10G-ZR/LC

Beschreibung

10 Gbit/s, Einzelmodus, 1550 nm, LC, 80 km, DDMI

Port-Typ und Anzahl

10GBASE-ER/EW mit LC-Steckverbinder

Betriebsspannung

+3,3 V

Leistungsaufnahme

1,8 W

Diagnosefunktionen

Optische Eingangs- und Ausgangsleistung, Transceiver-Temperatur, Bias-Strom/Spannung

Betriebstemperatur

0 bis 70 °C

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.17 Revisionsdatum: 23.05.2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.17 Revisionsdatum: 23.05.2024