Artikelnummer: AP-MNT-OUT

Dragonfly Montagesatz für den Außenbereich – AP-MNT-OUT für DAP646/647

AP Montagesatz für den Außenbereich, Mast-/Wandinstallation, eigenständige Verpackung, Anwendbar für DAP646/647

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv
AP-MNT-OUT

Technische Daten

Typ

AP-MNT-OUT

Name

AP-MNT-OUT

Beschreibung

Dragonfly Montagesatz für den Außenbereich für DAP646/647

Betriebstemperatur

-40-+65 °C

Minimale Lagertemperatur

-40 °C bis +85 °C

Gesamtbreite

160 mm

Gesamthöhe

128 mm

Tiefe

125 mm

Gewicht

0,96 kg

Montage-Typ

Mast-/Wandhalterung

Lieferumfang

Montagehalterung (D1) x 1; Montagehalterung (D2) x 1; Montagehalterung (D3) x 1; Abstandsrohr x 1; Schraubbolzen (M8 x 65) x 1; Schraubbolzen (M8 x 25) x 1; Schraubenbolzen (M6 x 12) x 3; Federscheibe Φ8 x 2; Federscheibe Φ6 x 3; Schraubenmutter M8 x 2; Kontermutter M8 x 2; Schlauchschelle x 2; Dehnschraube (M6 x 60) x 4

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.10 Revisionsdatum: 16.05.2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.10 Revisionsdatum: 16.05.2024