Artikelnummer: DAP620-RW

Dragonfly WLAN 6 (802.11ax) Access Point für den Innenbereich

Dragonfly im Innenbereich, Dual Funk, 5 GHz 802.11 ax 2 x 2:2 und 2,4 GHz 802.11 ax 2 x 2:2, eingebaute Antennen

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Typ

DAP620

Name

DAP620-RW

Port-Typ und Anzahl

2 × 10/100/1000 TX RJ45, PoE PD (IEEE 802.3af); 1 × RJ45-Konsolenanschluss; 1 × USB 2.0 Typ-C; 1 × Reset-Taste; 1 × Kensington-Sicherheitssteckplatz

Funkprotokoll

IEEE 802.11b; 802.11a/g/n/ac; 802.11ax; bis zu 1,77 Gbit/s (1,2 Gbit/s bei 5 GHz und 573,5 Mbit/s bei 2,4 GHz) Datenrate

Antennen-Steckverbinder

Eingebaute 2×2:2 @ 2.4GHz, 2x2:2 @ 5GHz, integrierte Dual-Band Downtilt omnidirektionale Antennen für 2x2 MIMO mit Spitzenantennengewinn von 3,3 dBi bei 2,4 GHz und 3,3 dBi bei 5 GHz

Frequenzbereich

2,400 bis 2,4835 GHz; 5,150 bis 5,250 GHz; 5,250 bis 5,350 GHz; 5,470 bis 5,725 GHz; 5,725 bis 5,850 GHz *verfügbare Kanäle: Abhängig von der konfigurierten regulatorischen Domäne

Modulation

802.11b: BPSK, QPSK, CCK; 802.11a/g/n/ac: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM; 802.11ax: BPSK,QPSK,CCK,16-QAM,64-QAM,256-QAM,1024-QAM

Betriebsspannung

Unterstützt direkte Gleichstromversorgung und Power over Ethernet (PoE PD)

Betriebsspannung Gleichstrom

Direkte Gleichstromquelle: 48V DC nominal, ± 5%

Leistungsaufnahme

13,1 W

Authentifizierung

802.11i, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), WPA, WPA3 (WPA3-Personal WPA3 -Enterprise); 802.1X; Authentifizierung der Portalseite; Advanced Encryption Standard (AES), Temporal Key Integrity Protocol (TKIP)

Management

Interne Benutzerdatenbank, Zero-Touch-Provisioning (ZTP), Systemprotokollbericht, SNMP-Trap-Benachrichtigung mit DAC-Software, Grundriss und Heatmap mit DAC-Software, Industrial HiVision

Sicherheit

Captive Portal, Radius-Client, Wireless-QoS, Client-Sticky-Vermeidung, Verfolgung des Benutzerverhaltens, White/Blacklist, ACL, Standort und Eindämmung von Rogue-APs, Erkennung von Wireless-Angriffen

Software-Funktionen

Automatische Kanalauswahl; Automatische Sendeleistungssteuerung; Bandbreitensteuerung pro SSID; L2-Roaming; L3-Roaming mit DAC-Software; Bandsteuerung; Intelligenter Lastausgleich des Clients; NTP-Server-Client; Kabelloses MESH P2P/P2MP

Betriebstemperatur

0 bis 45 °C

Minimale Lagertemperatur

-40 °C bis +70 °C

Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

5–95 %

Gesamtbreite

180 mm

Gesamthöhe

36 mm

Tiefe

180 mm

Gewicht

0,6 kg

Montage-Typ

Decke, Wand

Schutzklasse

IP41

UL/cUL

Ja

Sicherheit für Industrial Control Equipment

EN 62368-1

FCC

Ja

CE

Ja

RoHS-konform

Entspricht der Norm RoHS ((EU) 2015/863) und RoHS (GB/T26572-2011)

Funk

EN 300 328 (2,4 GHz), EN 301 893 (5 GHz), EN 302 502 (5,8 GHz), EN 301 489-1, EN 301 489-17

Zubehör gesondert zu bestellen

Gleichstrom-Netzteil

Lieferumfang

Installationshandbuch, Montagesatz (AP-MNT-IN-W)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.12 Revisionsdatum: 14.05.2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.12 Revisionsdatum: 14.05.2024