Artikelnummer: DAP645-RW

Dragonfly WLAN 6 (802.11ax) Access Point für den Außenbereich

Dragonfly für den Außenbereich, Dual Funk, 5 GHz 802.11ax 4 x 4:4 und 2,4 GHz 802.11ax 2 x 2:2, eingebaute ungerichtete Antennen; integriertes BLE/Zigbee, Scan- und Sicherheitsfunktion

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Typ

DAP645

Name

DAP645-RW

Port-Typ und Anzahl

1 × 0/100/1000/2500Mbps RJ45-Anschluss, Eth0, PoE PD (IEEE 802.3bt); 1 × 10/100/1000 Mbit/s RJ45-Port, Eth1, PoE PSE (IEEE 802.3at); 1 × SFP-Steckplatz 1 Gbit/s; 1 × Reset-Taste

Funkprotokoll

IEEE 802.11b; 802.11a/g/n/ac; 802.11ax; bis zu 2,975 Gbit/s (2,402 Gbit/s bei 5 GHz und 573 Mbit/s bei 2,4 GHz) Datenrate; BLE5/Zigbee (802.15.4), Scan- und Sicherheitsfunktion

Antennen-Steckverbinder

Eingebaute 2×2:2 @ 2.4GHz, 4x4:4 @ 5GHz, vier integrierte 5GHz Omni Antennen für 4x4 MIMO mit Spitzenantennengewinn 6.48dBi, zwei integrierte 2.4GHz Omni Antennen für 2x2 MIMO mit Spitzenantennengewinn 4.85dBi

Frequenzbereich

2,400 bis 2,4835 GHz; 5,150 bis 5,250 GHz; 5,250 bis 5,350 GHz; 5,470 bis 5,725 GHz; 5,725 bis 5,850 GHz *verfügbare Kanäle: Abhängig von der konfigurierten regulatorischen Domäne

Modulation

802.11b: BPSK, QPSK, CCK; 802.11a/g/n/ac: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM; 802.11ax: BPSK, QPSK, CCK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM

Betriebsspannung

Unterstützt Power over Ethernet (IEEE 802.3bt, 802.3at)

Leistungsaufnahme

24W (802.3at POE in, Eth1 PSE deaktiviert); 46W (802.3bt Type3 POE in, Eth1 unterstützt 802.3af PSE); 64W (802.3bt Type4 PoE in, voller Funktionsumfang, Eth1 unterstützt 802.3at PSE)

Authentifizierung

802.11i, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), WPA, WPA3 (WPA3-Personal WPA3 -Enterprise); 802.1X; Authentifizierung der Portalseite; Advanced Encryption Standard (AES), Temporal Key Integrity Protocol (TKIP)

Management

Interne Benutzerdatenbank, Zero-Touch-Provisioning (ZTP), Systemprotokollbericht, SNMP-Trap-Benachrichtigung mit DAC-Software, Grundriss und Heatmap mit DAC-Software, Industrial HiVision

Sicherheit

Captive Portal, Radius-Client, Wireless-QoS, Client-Sticky-Vermeidung, Verfolgung des Benutzerverhaltens, White/Blacklist, ACL, Standort und Eindämmung von Rogue-APs, Erkennung von Wireless-Angriffen

Software-Funktionen

Automatische Kanalauswahl; Automatische Sendeleistungssteuerung; Bandbreitensteuerung pro SSID; L2-Roaming; L3-Roaming mit DAC-Software; Bandsteuerung; Intelligenter Lastausgleich des Clients; NTP-Server-Client; Kabelloses MESH P2P/P2MP

Betriebstemperatur

-40 bis 65 °C

Minimale Lagertemperatur

-40 °C bis +85 °C

Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

0–100 %

Windlast

bis zu 100 Meilen pro Stunde anhaltende Winde; bis zu 165MPH Windböen

Gesamtbreite

243 mm

Gesamthöhe

85 mm

Tiefe

243 mm

Gewicht

2,5 kg

Montage-Typ

Mast-/Wandhalterung

Schutzklasse

IP67

UL/cUL

Ja

Sicherheit für Industrial Control Equipment

EN 61131-2, EN 62368-1, EN 60950-22

FCC

Ja

CE

Ja

RoHS-konform

Entspricht der Norm RoHS ((EU) 2015/863) und RoHS (GB/T26572-2011)

Funk

EN 300 328 (2,4 GHz), EN 301 893 (5 GHz), EN 302 502 (5,8 GHz), EN 301 489-1, EN 301 489-17

Zubehör gesondert zu bestellen

Montagesatz (AP-MNT-OUT-H), PoE-Injektor, SFP-Modul (unterstützt nur HIT-SFP-Modul), SFP-Verschraubung

Lieferumfang

Sicherheitshinweis, Ethernet-Kabelverschraubung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.12 Revisionsdatum: 14.05.2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.12 Revisionsdatum: 14.05.2024