Artikelnummer: GOWB216

Zentrales, doppelt ummanteltes Bündelader-Kabel für den Außenbereich mit Stahldrahtpanzerung, 16 Fasern OM2

Bündelader-Glasfaserkabel für den Außenbereich mit stahldrahtgepanzerter Doppelummantelung und Nagetierschutz, 16 x 50/125-OM2-BI A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Außenbereiche

Mögliche Anwendungen

Für den Einsatz im Außenbereich in strukturierten (Daten-)Verdrahtungssystemen wie dem industriellen Backbone, Campus-Backbone, Gebäude-Backbone (Riser) und/oder horizontalen Verkabelungen. Für den Einsatz in Industrienetzwerken im Außenbereich, Telekommunikation, Kabelfernsehen und/oder Rundfunk. Einfacher Einbau in Kanäle, Schächten, Gräben und/oder Schläuchen. Zur Verlegung im Erdreich geeignet.

Aufbau der Glasfaserkabel

Fasertyp Faseranzahl Farbe der Untergruppe
OM2 16 TIA-Kodierung (Gxxxxxx.T): Natur

Faser-Farbcode

TIA-Kodierung (Gxxxxxx.T): Blau, Orange, Grün, Braun, Grau, Weiß, Rot, Schwarz, Gelb, Violett, Pink, Aquamarin. Die Ringmarkierungen dazu sind: BL, OR, GR, BR

Wasserdichte Kabelseele

Ja

Kabelseele, feuchtigkeitsdicht

Wasserblockende Glasfasern

Gewicht Kabelgebinde

268 kg/km

Anzahl aktiver Untergruppen

1

Anzahl der Positionen der Untergruppe

1

Panzerungstyp

Stahldraht

Anzahl der Ummantelungen

Doppelte Ummantelung

Innenummantelung1 Nenndurchmesser

8,7 mm

Material

PE – Polyethylen

Äußere Ummantelung

Material Farbe Nenndurchmesser Ripcord
PE – Polyethylen Schwarz 13,5 mm Ja

Faserkerndurchmesser

50 µm

Maximale Dämpfung bei 1300 nm

1,0 dB/km

Maximale Dämpfung bei 850 nm

2,9 dB/km

Mechanische Tests

Beschreibung Geprüfter Standard Anforderung/Wert Entsprechend der Produktfamilienspezifikation
Mindestbiegeradius des Kabels für die Installation (kurzfristig) IEC 60794-1-21-E6 270 mm IEC 60794-3-10
Mindestbiegeradius des Kabels für den Betrieb (langfristig) IEC 60794-1-21-E11 135 mm IEC 60794-3-10
Max. Zugfestigkeit des Kabels für die Installation (kurzfristig) IEC 60794-1-21-E1 3750 N (843 lbf) IEC 60794-3-10
Max. Zugfestigkeit des Kabels für den Betrieb (langfristig) IEC 60794-1-21-E1 1250 N (281 lbf) IEC 60794-3-10
Max. Stauchwiderstand des Kabels für die Installation (kurzfristig) IEC 60794-1-21-E3 22 kN/m IEC 60794-3-10
Max. Stauchwiderstand des Kabels für den Betrieb (langfristig) IEC 60794-1-21-E3 11 kN/m IEC 60794-3-10

Betriebstemperaturbereich

-30 °C bis +70 °C

Temperaturbereich für die Installation

-5 °C bis +50 °C

Lagertemperaturbereich

-30 °C bis +70 °C

UL-Klassifizierung/Flammtest

Sonstige Klassifizierung, nicht UL

REACH

Konform

ISO/IEC-Compliance

IEC 60794, ISO/IEC 11801-1

Schutz vor UV-Strahlung und Sonnenlicht

Ja

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.29 Revisionsdatum: 17.09.2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.29 Revisionsdatum: 17.09.2024