Produktnummer: GVMTE08
Universelles (nicht langes, wasserdichtes) dicht gepuffertes Verteilungskabel mit LSZH-Mantel, 8f MM OM4. CPR Dca.
Universelles (für den Innen- und Außenbereich) trockenes (nicht längswasserdichtes) Vollader-Glasfaser-Verteilungskabel mit raucharmem und halogenfreiem Außenmantel. 8 Fasern MM OM4. CPR Euroklasse: Dca.
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
- 4 Gründe, warum ICT-Integratoren von Systemen der Klasse 4 begeistert sein sollten
- Hier kommt die Schutzklasse 4 für Strom: Unterschiede zwischen Schaltkreisen
- Die neuesten Aktualisierungen der IEEE- und TIA-Normen
- Was Sie über die neuen Stromsysteme mit Fehlermanagement wissen müssen
- Das erste UL-zertifizierte Verkabelungssystem der Klasse 4 der Branche: Belden Digital Electricity Cables
Resources
Kataloge
Videos
Blogs
- 4 Gründe, warum ICT-Integratoren von Systemen der Klasse 4 begeistert sein sollten
- Hier kommt die Schutzklasse 4 für Strom: Unterschiede zwischen Schaltkreisen
- Die neuesten Aktualisierungen der IEEE- und TIA-Normen
- Was Sie über die neuen Stromsysteme mit Fehlermanagement wissen müssen
- Das erste UL-zertifizierte Verkabelungssystem der Klasse 4 der Branche: Belden Digital Electricity Cables
Webinare