Produktnummer: NTBL53AA012AQAA
Innenbereich-Verteilungskabel mit dichter Pufferung, LSZH-Mantel, 12F MM 50µm OM3, IEC 60332-3C-zertifiziert
Glasfaser-Verteilungskabel für den Innenbereich: 900 μm LSZH-Vollader, Aramidgarnverstärkung, einfacher LSZH-Mantel, 12 Fasern, MM 50 µm OM3, IEC 60332-3C-zertifiziert
-
Verfügbarkeit:
Asien-Pazifik
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Faser-Spezifikationen
Spezifikationen der äußeren Ummantelung
Optische Merkmale
Mechanische Kenndaten
Mechanische Tests
Temperaturbereich
Standards und Compliance
Geschichte
Information
Ressourcen
Kataloge
White paper
Videos
Blogs
Webinare
Training
- 4 Gründe, warum ICT-Integratoren von Systemen der Klasse 4 begeistert sein sollten
- Hier kommt die Schutzklasse 4 für Strom: Unterschiede zwischen Schaltkreisen
- Die neuesten Aktualisierungen der IEEE- und TIA-Normen
- Was Sie über die neuen Stromsysteme mit Fehlermanagement wissen müssen
- Das erste UL-zertifizierte Verkabelungssystem der Klasse 4 der Branche: Belden Digital Electricity Cables
Resources
Kataloge
Videos
Blogs
- 4 Gründe, warum ICT-Integratoren von Systemen der Klasse 4 begeistert sein sollten
- Hier kommt die Schutzklasse 4 für Strom: Unterschiede zwischen Schaltkreisen
- Die neuesten Aktualisierungen der IEEE- und TIA-Normen
- Was Sie über die neuen Stromsysteme mit Fehlermanagement wissen müssen
- Das erste UL-zertifizierte Verkabelungssystem der Klasse 4 der Branche: Belden Digital Electricity Cables
Webinare