Hybride Kupfer-Glasfaserkabel
FiberExpress (FX) Hybridkabel aus Kupfer und Glasfaser bieten die Vorteile von Gleichstrom- und Glasfaserleitungen in einem Kabel. Sie übertragen sicher über weite Distanzen auch an entlegene Standorte, an denen eine reguläre Stromversorgung nicht verfügbar oder zu kostspielig zu installieren ist. Das Sortiment hält verschiedene Aufbauten mit höchster Anwendungsflexibilität bereit, wie etwa 2 mm Breakout-Kabel für den Innen-/Außenbereich, LSZH (raucharm und halogenfrei) in AIA und nicht gepanzerten Versionen und AIA 2 mm/3 mm Breakout- und Plenumverteilerkabel für den Innen-/Außenbereich.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Strom und Daten für Niederspannungsanwendungen: Hybridkabel versorgen Geräte für Kommunikation und Sicherheit mit Strom und Daten (Kameras, Sensoren, Wireless-Zugangspunkte, Telefone, Monitore usw.)
- Einfaches Bestellen und Identifizieren der Kabel: SmartPart-Nummern ermöglichen individuelle Produkte mit spezifischen Anforderungen an Leiter, Litze, Farbe und Länge
- Reduzieren Sie Arbeitskosten und Zeit: Installateure müssen nur ein einziges Kabel einziehen anstatt zwei
- Weniger Bestand auf Lager: Der hybride Aufbau reduziert den Lagerbestand, da Sie nur ein Kabel lagern und verwalten müssen, nicht zwei.
- Flexible Anwendungen: Für den Innenbereich sowie und Innen-/Außenbereich einsetzbar (Plenum und Steigrohr)
-
TECHNISCHES DETAIL
-
Produktauflistung
Hybride Kupfer-Glasfaserkabel
Ressourcen
Werkzeuge
Produktdatenblätter