Auswählen Das richtige Kabel für Ihr Industrial Ethernet
Während Hersteller und Prozessanlagen die Vorteile des industriellen Internets der Dinge (IIoT) und der Industrie 4.0 nutzen, werden Edge-Geräte für industrielle Netzwerke immer mehr auf interoperable Geräte umgestellt, die sich in bestehende Ethernet-Netzwerke integrieren lassen, um eine nahtlose Übertragung von Felddaten, optimierte Netzwerkarchitekturen und eine schnellere Konvergenz von Betriebs- und Informationstechnologien (IT/OT) zu ermöglichen.
Die Einhaltung von Industriestandards ist unerlässlich, um die richtige Auswahl und Installation von Kabeln/Verbindungen zu gewährleisten. Die MICE-Spezifikationen sollten als Leitfaden für die Kabelauswahl dienen und eine optimale langfristige Leistung garantieren.
Kenntnisse über die Grundlagen von Industrial Ethernet und die Auswahl von Kabeln auf der Basis relevanter physikalischer Umgebungsfaktoren tragen dazu bei, das volle Potenzial eines Industrial-Ethernet-Netzwerks auszuschöpfen.
-
ANWENDUNG
-
DATENGESCHWINDIGKEIT
-
UMMANTELUNGSTYP
-
ABSCHIRMUNG
-
BONDED vs. VERDRILLTES PAAR
-
STECKVERBINDER
Industrial Ethernet Kabel, die für unterschiedliche Anwendungen, Bewegungsarten, entsprechende Datenraten und Schutzoptionen ausgelegt sind.
- Mechanische Belastungen. Belden-Kategoriekabel unterstützen eine breite Palette von Bewegungsanforderungen für die industrielle Automatisierung—von flexiblen Kabeloptionen zur Anpassung an Biegsamkeit bis hin zu kontinuierlichen und/oder komplexen Bewegungen & Hochspannungsoptionen.
- Anspruchsvolle Umgebungen. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Kabel- und Ummantelungsoptionen, die in Umgebungen mit Chemikalien wie Kühlmitteln, Farbstoffen & Hydraulikölen sowie Öl & mechanischer Beanspruchung garantiert funktionieren. FEP-Ummantelungen sind für Umgebungen mit extremen Umgebungstemperaturen geeignet.
- Kategorie „Datenraten“. & Stellen Sie sicher, dass die Anforderungen an die Datenübertragung auf die entsprechende Kategorie von Ethernetkabeln abgestimmt sind.
- Schienen- und Schiffsanwendungen. & Die korrosions- und flammbeständigen Kabel von Belden, einschließlich der raucharmen/halogenfreien Kabel (LSZH), erfüllen die Standards des American Bureau of Shipping für die Verarbeitung auf See & Offshore-Strecken und die DIN EN 45545-2 für die Anforderungen von Schienensystemen.
Anwendungsübersicht

Anforderungen an die Datenrate für industrielle Steuerungsnetzwerke
Die Designs der industriellen Ethernetkabel von Belden sind optimiert, um den Datendurchsatz zu maximieren und interne und externe Störungen zu minimieren.
Die richtige Ummantelung
Die Ummantelung ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl von Industrial-Ethernet-Kabeln. Mantelmaterialien wie Fluorethylenpropylen (FEP) und thermoplastisches Elastomer (TPE) sowie halogenfreies Polyethylen Sind für die Beständigkeit gegen extreme Temperaturen ausgelegt (-50 °C bis 125 °C im Vergleich zu 0 °C bis 75 °C bei Polyvinylchlorid (PVC). Schwere, ummantelte Aluminiumpanzerungen, ineinander greifende Stahlpanzerungen und andere Spezialoptionen sind ebenfalls erhältlich.
Abschirmung für die industrielle Automatisierung
Industrielle Umgebungen sind geprägt von elektrischem Rauschen aus einer Vielzahl von Quellen wie Motorantrieben, Stromleitungen, Generatoren, Schweißrobotern und Funksignalen, die den ordnungsgemäßen Betrieb von Geräten stören und die Netzwerkleistung negativ beeinflussen. Abgeschirmte und ungeschirmte Technologien haben sich als wirksam erwiesen, um Störfestigkeit zu gewährleisten.—Jeder Ansatz hat seine eigenen Stärken. Die Entscheidung für ein ungeschirmtes (UTP) oder geschirmtes (FTP) Ethernet-Kabel hängt weitgehend von den Umgebungsbedingungen (z. B. Nähe zu Hochspannungsleitungen/-panels oder Generatoren/Elektromotoren, Außeninstallationen, wichtigen Backbone-Verbindungen usw.) und dem Budget ab. Wenn ein FTP-Kabel benötigt wird, bieten die geschirmten Verkabelungssysteme von Belden selbst in den anspruchsvollsten Netzwerkumgebungen überlegene Leistung und Zuverlässigkeit.
Bonded gegenüber verdrilltes (Non-Bonded) Paar
Die meisten DataTuff-Kabel verfügen über Bonded-Pair-Technologie, eine patentierte Kabelkonstruktion Das fixiert die Leiterisolierung von Kabelpaaren entlang ihrer Längsachse, um Leistungslücken zwischen Leiterpaaren. Ohne Lücken zwischen den Leiterpaaren, Leiter-zu-Leiter Die Zentrizität ist immer gleichmäßig und sorgt für eine gleichbleibend hohe elektrische Leistung (Installierbare Leistung®) in den rauesten Umgebungen.
Tabelle der Kabelkompatibilität
Der Anschluss von Ethernetkabeln vor Ort kann zeitintensiv sein. Dank des hervorragenden Durchdringungsmechanismus für die Isolierung gewährleistet das Industrial REVConnect-Feldanschlusssystem von Belden ein Höchstmaß an langfristiger Netzwerkzuverlässigkeit. Industrial REVConnect erfüllt alle wichtigen Schutzklassen für anspruchsvolle Umgebungen, einschließlich Vibrations-, Rausch- und Stoßfestigkeit, elektromagnetische Störungen und extreme Betriebstemperaturen. RJ45-Steckverbinder sind mit einem flexiblen, universellen Kern ausgestattet, um die Kompatibilität mit verschiedenen Ummantelungen und Optionen für vorkonfektionierte Kabel und Kerne zu gewährleisten.