Industrial Access Points
Belden Industrial Access Points ermöglichen schnelle, zuverlässige Wireless-Verbindungen mit 5 GHz/6 GHz Dualband-Design, und bieten bis zu 60 Kanäle mit geringe Latenz, für eine störungsfreie Leistung. Mit integrierten Diagnosefunktionen und einem robusten Design, Diese Geräte ermöglichen eine nahtlose Verbindungstechnik in der stark nachgefragten industriellen Automatisierung, Robotik und Logistik eine zuverlässige Verbindung. In Kombination mit ProLinx Edge Mini (ELXM) von Belden, einem schnellen Roaming-Client-Gerät für mobile Anwendungen, erhalten Sie eine vollständige Verbindungslösung.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Maximierte Flexibilität mit neuen 6-GHz-Kanälen, die eine 10-mal höhere Kapazität (für kritische mobile Anwendungen) als 5 GHz bieten, eine bessere Funkqualität gewährleisten und einen einfacheren Zugriff auf exklusive Kanäle ermöglichen.
- Reduzierte Gesamtbetriebskosten dank einer internen 100°-Sektorantenne, die die Installation vereinfacht, sowie Push-Pull-Steckverbindern für schnelle, wasserdichte Verbindungen.
- Unterstützung der Migration bestehender Geräte und Systeme durch ein Dualband-Design (gleichzeitiger Betrieb) mit 5 GHz zur Nutzung älterer Geräte und 6 GHz zur Kapazitätserweiterung und zum Hinzufügen neuerer Geräte.
-
TECHNISCHE DETAILS
Passende Ressourcen
Vertical Brief
Passendes Produkt von ProSoft Technology