Hirschmann IT MAMMUTHUS Enterprise Managed Switches

Die Hirschmann IT MAMMUTHUS (MTS) Switches sind hochleistungsfähige Ethernet-Switches für Unternehmen, die zuverlässige, sichere und leistungsstarke Lösungen im Bereich der IT-/OT-Konvergenz in den verschiedensten Branchen benötigen. Mit umfassenden L2-Switching-Funktionen und erweiterten L3-Funktionen sorgen MTS-Geräte heute für betriebliche Effizienz und legen gleichzeitig den Grundstein für die Ausschöpfung des vollen Potenzials von Industrie 4.0.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Mehrere Link-Redundanzfunktionen, einschließlich STP/RSTP/MSTP & ERPS/ERPS für optimierte Konvergenzleistung & Netzwerkstabilität
  • Umfassende Port-Sicherheitsfunktionen, darunter DHCP-Snooping, dynamische ARP-Prüfung, IP-Source-Guard & MAC-Begrenzung für interne & externe Netzwerkangriffe
  • Integrierte, passwortgeschützte Webschnittstelle über SNMP oder Command Line Interface für eine sichere Fernkonfiguration über das Netzwerk

MTS-Serie Switch Produktübersicht 

Vorderansicht der Switches der MTS8000-Serie. src=MTS8000 Switches verfügen über eine beeindruckende Konfigurationsvielfalt und leistungsstarke Erweiterungsmöglichkeiten. Dieser Switch bietet branchenführende SFP+/QSFP-Portdichte in einem 6U/11U/15U-Gehäuse. Mit einer Vielzahl von Port-Typen, einschließlich PoE/PoE+, bieten die MTS8000 Switches zusammen mit anderen MAMMUTHUS Switches eine durchgängige Gesamtlösung für Netzwerke.

Die MTS8000-Serie ist mit zwei redundanten Prozessoren und bis zu 8 Medienmodulsteckplätzen ausgestattet und unterstützt die Port-Typen GE-, SFP-, SFP+- und QSFP. MTS8006 und MTS8010 sind mit zwei Switch-Fabric-Steckplätzen ausgestattet.

Alle MTS8000-Geräte können per SDN-Controller über OpenFlow 1.3 verwaltet werden. Ob als Spine-Node, in Spine-Leaf-Topologie oder als Core-Node in einer traditionellen Topologie, die MTS8000-Serie ist eine leistungsstarke Ergänzung für Ihr Netzwerk. 

 

MTS8000 verfügt über erweiterte L2/L3-Funktionen und ist in der Lage, Netzwerke auf Rechenzentrumsebene zu unterstützen. Die Switches unterstützen Router-Protokolle wie OSPF/BGP/ISIS usw. Er unterstützt auch Kern-Routing-Protokolle wie MPBGP/MPLS. Außerdem unterstützen Sie Core-Routing-Protokolle wie MPBGP/MPLS sowie Stacking und MCLAG, wodurch eine höhere Netzwerkredundanz und -leistung erreicht werden kann. Darüber hinaus unterstützt MTS8000 alle Switching-/Routing-Funktionssätze von MTS2700 & MTS2800 und kann eine kontinuierliche Sicherheitsstrategie und Konfigurationslogik bieten.

> Broschüre zur MAMMATHUS-Serie

> Siehe Datenblatt


Ethernet-Switch der MAMMUTHUS MTS2900-Serie, VorderansichtDie Managed Ethernet-Switches der MTS2900-Serie zeichnen sich durch eine branchenführende Portdichte & Switching-Geschwindigkeit aus. Das Gerät kann als Core-Switch, kombiniert mit MTS2600, MTS2700 oder MTS2800 für eine kompakte Datennetzwerklösung sowie als Aggregation-Switch mit MTS8000 für größere Netzwerke dienen.

MTS2900-Switches verfügen über 48 SFP+-Steckplätze zur Unterstützung von 1G/10G-SFP-Modulen & mehreren SFP-Anwendungen von 550 m Multimode-SFP bis 80 km Singlemode-SFP+. Das 40G QSFP bietet Hochgeschwindigkeits-Uplink-/Verbindungsverbindungen & und kann in Spine-Leaf-Modellbereitstellungen verwendet werden, die den Openflow 1.3 SDN-Controller unterstützen.

Mit erweiterten Layer 2/L-Funktionen kann das MTS2900 Netzwerke auf Datenbankebene mit maximaler Konfigurationsflexibilität unterstützen. Diese Switches unterstützen Routerprotokolle wie OSPF, BGP & ISIS, Kernroutingprotokolle wie MPBGP & MPLS für eine kontinuierliche Netzwerksicherheit & Konfigurationslogik.

> Siehe Datenblatt

MAMMATHUS Ethernet-Switch der MTS2900-Serie, SeitenansichtMAMMATHUS 2900 Series SwitchMAMMATHUS 2800 Series Switch


MAMMUTHUS Managed Ethernet Switch der Serie 2800, VorderansichtSwitches der Serie MTS2800 bieten eine vollständige Lösung zur Datenzugriffs- & Aggregation. Ausgestattet mit redundanten Netzteilen sind diese robusten, kompakten und geräuscharmen Geräte ideal für Standorte mit beengten Platzverhältnissen und Temperaturen von bis zu 55 °C. & °

Alle RJ45-Ports unterstützen Auto-Negotiation & MDI/MDI-X. Mit vier oder sechs SFP+-Steckplätzen & Stapelkonfigurationsfunktionalität bieten diese Switches zuverlässige & flexible Optionen für mehrere Anwendungen, einschließlich Desktop, ELV-Raum & Datenaggregationsebene.

Mit ihren umfassenden Layer 2/3 Funktionen sind diese Geräte eine zuverlässige Wahl für die Netzwerkplanung. Allgemeine Sicherheits- & Flusssteuerungstechnologien wie DAI, DHCP-Snooping, IGMP-Snooping & 802.1x helfen Netzwerkadministratoren bei der Bereitstellung einer sicheren & robusten Netzwerkinfrastruktur.

> Siehe Datenblatt

MAMMATHUS MTS2800 Managed Ethernet Switch, SeitenansichtMAMMATHUS 2800 Series Managed Ethernet Switch, DraufsichtMAMMATHUS 2800 Managed Ethernet Switch, Seitenansicht



Die Switches der MAMMATHUS 2700-Serie sind PoE/PoE+-fähig. src=Die Switches der MTS2700-Serie bieten eine Komplettzugriffslösung mit einer Vielzahl von Sicherheitsfunktionen, darunter DAI/DHCP-Snooping, optimiertes Multicast über IGMP-Snooping & Broadcast-Steuerung zur Gewährleistung der Netzwerksicherheit & und -stabilität.

Alle RJ45-Ports des MTS2700 sind PoE/PoE+-fähig & und bieten bis zu 30 W Stromversorgung für PoE-Geräte. Als idealer Layer-2/Layer-3-Switch mit modularen Netzteilen bieten diese Geräte FRU & zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen (bis zu 55°C).

> Siehe Datenblatt

MAMMATHUS 2700 Series Managed Switch, Seitenansicht


MAMMATHUS 2600 Series Switch, Vorderansicht

Die MTS2600 Entry-Level Access Switches bieten zuverlässige Leistung ohne Kompromisse hinsichtlich der Flexibilität. Ein 10-Gigabit-Port gewährleistet die Uplink-Geschwindigkeit zum Core-Switch. & RJ45-Ports der MTS2600-Serie unterstützen Auto-Negotiation & MDI/MDI-X. Alle SFP+-Steckplätze können im 1/10G-Modus arbeiten & unterstützen 1G & 10G MTS SFP Module, einschließlich Glasfaser & UTP/STP*.

Für eine höhere Portdichte & Zugriffsleistung unterstützt MTS2600 das Stacking & Downlink-Oversubscribe-Design mit 24 GE-Zugriffsportkopplung mit vier 10G SFP+-Uplink-Ports. Switches der MTS2600-Serie unterstützen ERPS & mit hardwarebasierter Broadcast-Steuerung. Diese Switches können in einer Ringtopologie eingesetzt werden.

* Ausführliche Informationen zu SFP finden Sie in der Broschüre zur MAMMUTHUS-Serie

> Siehe Datenblatt

 


Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.