TBF-800V Virtual Firewall

Kompromissloser Cyberschutz für OT-Netzwerke - überall dort einsetzbar, wo immer Sie ihn benötigen. Schützen Sie sich mit der Belden Virtual Firewall vor evolvierenden Cyberbedrohungen und gewährleisten Sie gleichzeitig die für OT-Umgebungen erforderliche Netzwerkverfügbarkeit. Setzen Sie sie überall dort ein, wo Schutz benötigt wird – als hardwareunabhängige Lösung in Ihrem Rechenzentrum. Die Virtual Firewall wurde nach den „Security-by-Design“ Prinzipien entwickelt und entspricht den Normen CRA und IEC-62443-4-2. Sie bietet Deep Packet Inspection für Industrieprotokolle, Intrusion Prevention zur Abwehr von Echtzeitangriffen sowie anwendungsbasierte Filterung.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Decken Sie schwer erkennbare OT-Netzwerkbedrohungen mit einer mehrschichtigen Datenverkehrsanalyse auf, die erkennt, was herkömmliche Firewalls übersehen.
  • Senken Sie die Gesamtbetriebskosten mit einer einzigen hardwareunabhängige Cybersicherheitslösung und flexiblen Lizenzmodellen.
  • Bleiben Sie den sich ständig ändernden Vorschriften immer einen Schritt voraus mit integrierten Durchsetzungsmechanismen und automatischen Firmware-Updates, die die Einhaltung der Vorschriften.
Zwei Computerbildschirme mit virtueller Firewall-Software TBF-800V
ProduktbeschreibungFunktionenFirewall-SoftwareLizenzstufeTechnische Details
Belden Virtual FirewallHardwareunabhängigBelden OSEssentialTBF-800V-Essential
ProTBF-800V-Pro
AdvancedTBF-800V-Advanced
Ressourcen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.