Hero_Broadcast_Truck_Solutions_03_2022

 


Im Bereich AV gehören Übertragungswagen (Ü-Wagen) zu den anspruchsvollsten und interessantesten Umgebungen in der Broadcast- und Unterhaltungsbranche. Diese mobilen Produktionskontrollräume stehen unter dem gleichen Druck wie Produktionsstudios: Sie müssen ein umfassendes, hochwertiges und fesselndes Programm erstellen. Aber sie stehen auch vor einzigartigen Herausforderungen, die von extremen Wetterbedingungen und langen Übertragungswegen bis zur gleichzeitigen Bereitstellung von Inhalten für mehrere Plattformen reichen – ohne Raum für Fehler.

 

An Kabel- und Verbindungstechnik für Ü-Wagen werden hohe Anforderungen gestellt: hohe Leistung zur Vermeidung von Ausfallzeiten, Flexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen, geringes Gewicht für eine schnelle Einrichtung und die Fähigkeit, allen Bedingungen standzuhalten – von gefrierendem Regen bis zu physischer Beanspruchung durch Personen und Fahrzeuge.

 

Die umfassende Palette an Lösungen von Belden für Ü-Wagen überzeugt in jeder Hinsicht. Wir arbeiten eng mit Riggern, Produzenten, Ingenieuren und Regisseuren zusammen, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten über die nötige Infrastruktur verfügen, um hochkarätige Veranstaltungen auf der ganzen Welt zu übertragen – von Live-Rennen, roten Teppichen und alpinen Skiwettkämpfen bis hin zu gewaltigen Konzerten im Freien und nationalen Messen.

 

Unsere Kabel- und Verbindungslösungen sind so konstruiert, dass sie allen Bedingungen standhalten, ohne dabei an Leistung, Zuverlässigkeit oder Flexibilität einzubüßen. Leichte Produkte ermöglichen einen schnellen Einsatz und reduzieren das Gewicht zur Maximierung der LKW-Effizienz.

 

Wir stellen sicher, dass Sie über eine Infrastruktur verfügen, mit der Ihre Ü-Wagen IP-basierte Protokolle nutzen, die Einrichtung und den Arbeitsablauf der Bediener beschleunigen, neue Technologien wie 360-Grad-Video und virtuelle Realität unterstützen und die Remote-Produktion für Live-Übertragungen direkt vor Ort vereinfachen können.

Sind Sie bereit für Ihr nächstes Projekt?

Die Infrastrukturprodukte von Belden sind darauf ausgelegt, die Leistung gemeinsam zu optimieren und einen nahtlosen Implementierungs-Workflow zu ermöglichen.

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.