Im Bereich AV gehören Übertragungswagen (Ü-Wagen) zu den anspruchsvollsten und interessantesten Umgebungen in der Broadcast- und Unterhaltungsbranche. Diese mobilen Produktionskontrollräume stehen unter dem gleichen Druck wie Produktionsstudios: Sie müssen ein umfassendes, hochwertiges und fesselndes Programm erstellen. Sie stehen jedoch auch vor einzigartigen Herausforderungen, die von extremen Wetterbedingungen und langen Übertragungsdistanzen bis hin zur Bereitstellung von Inhalten für mehrere Plattformen gleichzeitig reichen – und das alles ohne die Möglichkeit von Fehlern.
An Kabel und Konnektivität für Übertragungswagen werden hohe Erwartungen gestellt: hohe Leistung zur Vermeidung von Ausfallzeiten, Flexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen, geringes Gewicht für eine schnelle Einrichtung und die Fähigkeit, allem standzuhalten, von Eisregen bis hin zum Drauftreten oder Überfahren.>
Beldens breites Lösungsangebot für Übertragungswagen überzeugt in jeder Hinsicht. Wir arbeiten Seite an Seite mit Riggern, Produzenten, Ingenieuren und Regisseuren, um sicherzustellen, dass jeder über die Infrastruktur verfügt, die er braucht, um hochkarätige Events auf der ganzen Welt aufzuzeichnen – von Live-Rennen, roten Teppichen und globalen alpinen Skiwettbewerben bis hin zu großen Open-Air-Konzerten und nationalen Messen.>
Unsere Kabel- und Verbindungslösungen sind so konstruiert, dass sie allen Bedingungen standhalten, ohne dabei an Leistung, Zuverlässigkeit oder Flexibilität einzubüßen. Leichte Produkte ermöglichen einen schnellen Einsatz und reduzieren das Gewicht zur Maximierung der LKW-Effizienz.
Wir stellen sicher, dass Sie über die Infrastruktur verfügen, die Ihre Übertragungswagen IP-basierte Protokolle nutzen, die Einrichtung und den Arbeitsablauf des Bedieners beschleunigen, neue Technologien wie 360-Grad-Video und virtuelle Realität unterstützen und die Remote-Produktion für mitreißende Live-Übertragungen vereinfachen können.>