Zug-Gleis-Rangierer-Held

 

Die moderne Nahverkehrsorganisation hat einen enormen Kommunikationsbedarf, und die streckenseitige Infrastruktur umfasst mehr als nur die Signalisierung und die Schaltanlagen entlang der Gleise. Streckenseitige Netze sind ein integraler Bestandteil moderner Eisenbahnsysteme und gewinnen mit der Entwicklung der Schienenverkehrsverbindungen zunehmend an Bedeutung.

 

Durch IoT und KI kann das vernetzte Streckennetz potenzielle Probleme vorhersagen, bevor sie auftreten. Dieser proaktive Wartungsansatz verlängert die Lebensdauer der Transitinfrastruktur und erhöht die Sicherheit der Fahrgäste erheblich, indem die Wahrscheinlichkeit von Fehlfunktionen und Unfällen verringert wird. Diese Technologien erleichtern die kontinuierliche Überwachung des Gleiszustandes, der Signalanlagen und des Fahrzeugzustandes und ermöglichen eine sofortige Reaktion auf festgestellte Anomalien.

 

Zu berücksichtigende Elemente für Streckennetzsysteme

 

Zug-zu-Boden
Verbindungen

Weißer Hochgeschwindigkeits-Pendlerzug in Bewegung.

 

Schienenfahrzeuge stellen die kritische Kommunikation mit einem bodengestützten Netzwerk für wichtige Funktionen wie Fernzugriff und Leistungsüberwachung her.

Streckenseitige Steuerung
Systeme

Ein Techniker der Leitstelle überwacht den Betrieb und kommuniziert über Zwei-Wege-Funk.

 

Streckenseitige Kontrollsysteme regeln Bahnübergänge, Lichtsignale, Gleisschaltungen und mehr, damit Züge sicher zwischen Bahnhöfen verkehren können.  

 

Streckenseitiger Betrieb
Systeme

 

CCTV, Notruftelefone, Umgebungsüberwachung und Zugangskontrolle erweitern die Überwachungsmöglichkeiten auf Streckenumgebungen.

 

 

Die wichtigsten Vorteile verbundener Streckennetze

 

Sicherheit der Fahrgäste

Automatisierung und Überwachung an Bord zur Verbesserung der Sicherheit der Fahrgäste

Wartung

Vorausschauende Wartung für Schienenfahrzeuge zur Verringerung ungeplanter Ausfälle und der Instandhaltungskosten

 

Arbeitsproduktivität

Automatisierung des fahrzeugseitigen Betriebs von Schienenfahrzeugen zur Steigerung der Produktivität und zur Verringerung von Fehlern

Produktivität der Assets

Verringerung der Abstände zwischen den Zügen auf demselben Gleis und gleichzeitiger Betrieb von mehr Zügen, um die Schienenauslastung zu erhöhen

 

Unser Ansatz für vernetzte Lösungen für das Streckennetz

Eisenbahnnetzwerke werden in rauen Umgebungen betrieben, die erweiterte Leistungsmerkmale und Widerstandsfähigkeit erfordern. Besondere Herausforderungen sind Luftfeuchtigkeit und Temperatur, die Notwendigkeit, große Entfernungen zu überbrücken und dennoch auf kleinem Raum Platz zu finden. All dies erschwert das Erreichen von Redundanz, Zuverlässigkeit und Datensicherheit. Einige Normen erfordern auch elektromagnetische Verträglichkeit (EMC).

 

Belden verfügt über das Fachwissen, um diese Komplexität zu bewältigen, basierend auf einem umfangreichen Wissen über gut dokumentierte Anwendungen, die speziell für Bahnanwendungen entwickelt wurden. Unser Ansatz beginnt mit einer gründlichen Analyse der Anforderungen, gefolgt von der Entwicklung, Sicherung, Bereitstellung und Validierung einer Lösung, die sich am besten an den jeweiligen Fall anpasst.

 

 

Weitere Einzelheiten finden Sie in unserem Solution Brief für den Nahverkehr

Industrielle Netzwerktechnik-, Infrastruktur- und Cybersicherheitsprodukte, die für maximale Leistung, Verfügbarkeit und Sicherheit zusammenarbeiten.