Lösungen für einen reibungslosen Datenfluss in Umgebungen für die Öl- und Gasproduktion
Verwaltete Industrial-Ethernet-Lösungen
Effiziente Datenerfassung und Netzwerktechnik werden zum wesentlichen Faktor für die Verbesserung der Kontrolle und des Managements in industriellen Netzwerken. Öl- und Gasproduktionsanlagen implementieren daher zusehends SCADA-Netzwerke über zuverlässigere und kostengünstigere Ethernet-Kommunikation.
Mit den Lösungen von Belden halten Öl- und Gasproduktionsumgebungen mit der sich wandelnden IIoT-Technologie Schritt und verbessern die Sicherheit, das Lieferkettenmanagement, die Wartung und den Ertrag.
- Flexible, erweiterbare und gehärtete Industrial Ethernet Switches für die Montage in Schaltschränken und auf Hutschienen, die einfach in Betrieb zu nehmen sind, eignen sich für Netzwerke mit zunehmender Komplexität, Bandbreite und Geschwindigkeit und sind kostengünstig.
- Viele Montageoptionen, Portzahlen und Protokolle schaffen eine Verbindung zwischen veralteten und modernen Netzwerken vom Backbone bis zum Endpunkt und ermöglichen einen Übergang in Ihrem eigenen Tempo.
- Unsere umfassenden Sicherheitsfunktionen, VLAN-Fähigkeiten, fortschrittlichen TSN- und Redundanzprotokolle entsprechen den neuesten IEEE-, IEC- und NERC-Standards.
- Beldens kompetente Berater für die Öl- und Gasindustrie und das bevorzugte Partnernetzwerk bieten eine zentrale Verbindung, mit der Sie Ihre Produkte optimieren können: Design, Inbetriebnahme, Projektmanagement, Audits/Bewertung und Unterstützung vor bzw. nach der Installation.
- Die unübertroffenen durchgängigen Lösungen für eine Daten- und Kontrollkommunikation werden den spezifischen Anforderungen von Öl-, Erdgas- und petrochemischen Umgebungen gerecht.
Sind Sie bereit für Ihr nächstes Projekt?
Produkte für Industrieanlagen, Infrastruktur und Cybersicherheit für maximale …
Empfohlene Produkte
Empfohlene Ressourcen