Geschäftsfrau mit intelligenter Raumanwendung auf Smartphone-Bildschirm im Hotelzimmer
Geschäftsmann, digitales Tablet oder Strategieplanung in der Konferenzlobby des Hotels oder in der Reiselounge am Flughafen. Glückliches Lächeln, Unternehmensmitarbeiter oder Technologie-App zur Budgetierung der Unternehmensfinanzen oder zur Festlegung von Zielen

Verbessern Sie Ihre Erfahrungen

Die Gäste verlangen elegante Zimmer, persönlichen Service und außergewöhnliche Annehmlichkeiten. Die Mitarbeiter erwarten optimierte Arbeitsabläufe, die Automatisierung von Aufgaben sowie Kommunikations- und Kollaborationstools. Um dies zu erreichen, werden Front-of-House- und Back-of-House-Systeme, die traditionell in Silos arbeiten, zusammengeführt. Durch die Verbindung von Netzwerken im Gastgewerbe wird mehr Bandbreite, Flexibilität, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit gefordert. Belden ist der vertrauenswürdige Berater, der Hotels, Casinos und Resorts dabei unterstützt, Technologie der nächsten Generation sicher in das Erlebnis von Gästen und Mitarbeitern zu integrieren.
3 Dollar sind die durchschnittlichen Kosten eines Verstoßes gegen das Gastgewerbe
73 der Reisenden möchten mobile Geräte verwenden, um das Hotelerlebnis zu verwalten
82 der Hotels berichten von Personalmangel
19 weniger Zeitaufwand für den Casinobetrieb mit KI
  • Unsere Leistungen
  • Netzwerkausfallsicherheit
  • Edge Computing
  • Netzwerkkonvergenz
Sommertag Lebensstil asiatische Frau entspannen und chillen in der Nähe des Luxus-Swimmingpools. asiatische Frau mit App auf einem Smartphone und Arbeit an einem Laptop und verschwommenem Hintergrund Wolkenkratzer, schönem Himmel und Wolken.

Unsere Leistungen

Technologie revolutioniert das Gastgewerbe. Einiges davon ist für die Gäste sichtbar, aber die wichtigsten Systeme sind gar nicht zu sehen. Und alles muss einwandfrei zusammenarbeiten, damit die Gäste nie eine Serviceunterbrechung erleben und die Mitarbeiter nie mit Produktivitätsverlusten zu kämpfen haben. Angesichts der zunehmenden betrieblichen Komplexität baut Belden Verbindungen zur Integration von Front-of-House- und Back-of-House-Technologie und Automatisierung auf. Führen Sie Ihre unterschiedlichen, nicht miteinander verbundenen Geräte an einem Ort zusammen, um eine bessere Kommunikation, Überwachung, Kontrolle und Sicherheit zu gewährleisten.
Entdecken Sie mehr

Das Gästeerlebnis verändern

Revolutionieren Sie Ihr Hotel, Kreuzfahrtschiff oder Ihren Freizeitpark mit innovativen Technologielösungen, die den Service verbessern, den Betrieb rationalisieren und die Zufriedenheit steigern.

Circa Casino & Resort Las Vegas

Belden hilft bei der Errichtung des intelligentesten Gebäudes in der Innenstadt von Las Vegas mit Digital Electricity™ als Backbone-Stromverteilungsinfrastruktur