Case Study
Hersteller wendet sich für drahtlose AGV-Kommunikationslösung an Hirschmann
02.16.2017
Drahtlose AGV-Kommunikation hat sich in der anspruchsvollen Fertigung bewährt
Das Folgende ist ein Auszug aus einer Fallstudie. Klicken Sie hier, um die ganze Geschichte zu lesen.
Diese Application Note erklärt:
- Belden lieferte eine kosteneffiziente Wireless-Lösung, die auf die Anforderungen mobiler Fahrzeuge zugeschnitten ist
- Hohe Erfolgsbilanz mit mehreren AGV-Herstellern rund um den Globus
- Das erstklassige Wireless-Gerät BAT867-R erfüllt die anspruchsvollen Anforderungen des AGV-Einsatzes
- Ausgezeichnete Roaming-Fähigkeiten für unterbrechungsfreie Kommunikation
- Zukunftssicher mit dem neuesten IEEE 802.11n/ac-Wireless-Standard und MIMO-Antennentechnologie