Case Study

Hersteller wendet sich für drahtlose AGV-Kommunikationslösung an Hirschmann

Belden

Drahtlose AGV-Kommunikation hat sich in der anspruchsvollen Fertigung bewährt

 

Das Folgende ist ein Auszug aus einer Fallstudie. Klicken Sie hier, um die ganze Geschichte zu lesen

Diese Application Note erklärt:

  • Belden lieferte eine kosteneffiziente Wireless-Lösung, die auf die Anforderungen mobiler Fahrzeuge zugeschnitten ist

  • Hohe Erfolgsbilanz mit mehreren AGV-Herstellern rund um den Globus

  • Das erstklassige Wireless-Gerät BAT867-R erfüllt die anspruchsvollen Anforderungen des AGV-Einsatzes

  • Ausgezeichnete Roaming-Fähigkeiten für unterbrechungsfreie Kommunikation

  • Zukunftssicher mit dem neuesten IEEE 802.11n/ac-Wireless-Standard und MIMO-Antennentechnologie

Ein Hersteller automatisierter fahrerloser Transportsysteme (AGV) in Europa hat sich für die WLAN-Clients von Hirschmann entschieden, um die mobilen Maschinen mit einer Wireless-Verbindung auszustatten.