Dark-Blue-Background-Simple-2020-09

 

ReelTuff Verpackung – Produktbild

ReelTuff wurde speziell für den Installateur entwickelt und gebaut®  Die Verpackung ist leichter zu tragen als Kartons mit Holzrollen und bietet reißfeste, leicht zugängliche, verstärkte Griffe. Mit mehreren praktischen Entnahmeöffnungen für die vertikale Entnahme aus gestapelten Boxen, leicht lesbaren Etiketten und absteigender Längenmarkierung auf dem Kabel war die Installation noch nie so schnell und einfach! 

 

Weitere Artikel werden in Kürze verfügbar sein. Schauen Sie für aktuelle Produktinformationen wieder vorbei.


 

Produktinformationen herunterladen

Funktionen und Vorteile

Stark und robust

Bietet eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Quetschen, Durchstechen, Zerreißen und Wassereinwirkung während des Transports und der Handhabung

Leichter

Leichter zu transportieren als Kisten mit Holzrollen, mit reißfesten, leicht zugänglichen, verstärkten Trageschlitzen

Leicht lesbare Etiketten

Absteigende Längenmarkierung und die Möglichkeit, mehrere Kabel vertikal durch gestapelte Boxen zu ziehen, machen die Installation schneller und einfacher