Beldens Ansatz zur IT/OT-Konvergenz: Priorisierung von OT für industrielle Effizienz
In der sich wandelnden Landschaft der industriellen Betriebsabläufe ist die Konvergenz von Informationstechnologie (IT) und Betriebstechnologie (OT) von entscheidender Bedeutung für Effizienz und Innovation. Belden steht an der Spitze dieser Transformation und positioniert das robuste und kritische OT-Netzwerk als Grundlage, auf der IT-Anwendungen nahtlos integriert werden. Unser Ansatz gewährleistet die unerschütterliche Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit Ihrer Betriebsinfrastruktur und garantiert die notwendige Bandbreite sowie Network-Slicing-Funktionen, die Interferenzen verhindern und die Integrität Ihrer wichtigsten Prozesse wahren.
00:00 / 00:00
Beldens einheitliches IT/OT-Netzwerk: Sicher, ausfallsicher und leistungsorientiert
OT als Grundlage
Garantierte Bandbreite & Netzwerk-Slicing
Robuste Infrastruktur für die IT-Integration
Operative Integrität an erster Stelle
Nahtlos & Sichere Integration
OT als Grundlage
Belden priorisiert das operative Technologienetzwerk als sicheres und widerstandsfähiges Rückgrat, um eine kontinuierliche, geschäftskritische Leistung zu gewährleisten.
Garantierte Bandbreite & Netzwerk-Slicing
Erleben Sie beispiellose Kontrolle mit Network-Slicing-Funktionen, die dedizierte Bandbreite für kritische OT-Funktionen garantieren und verhindern, dass IT-Datenverkehr den Betrieb beeinträchtigt.
Robuste Infrastruktur für die IT-Integration
Unsere OT-Netzwerke in Industriequalität sind so konstruiert, dass sie rauen Umgebungsbedingungen (Temperatur, Vibration, verlängerte Lebensdauer) standhalten und eine zuverlässige Plattform für all Ihre IT-Anwendungen bieten.
Operative Integrität an erster Stelle
Beldens IT/OT-Konvergenzstrategie wird von den strengen Anforderungen der OT bestimmt, um sicherzustellen, dass Schutz, Fernsteuerung und Echtzeit-Datenstreaming nicht beeinträchtigt werden.
Nahtlos & Sichere Integration
Integrieren Sie IT-Verbindungen vertrauensvoll in Ihre OT-Infrastruktur, denn die Technologie von Belden ist darauf ausgelegt, beide Datenströme kompromisslos zu verwalten und zu schützen.
Beldens einheitliches IT/OT-Netzwerk: Sicher, ausfallsicher und leistungsorientiert
OT als Grundlage
OT als Grundlage
Belden priorisiert das operative Technologienetzwerk als sicheres und widerstandsfähiges Rückgrat, um eine kontinuierliche, geschäftskritische Leistung zu gewährleisten.
Garantierte Bandbreite & Netzwerk-Slicing
Garantierte Bandbreite & Netzwerk-Slicing
Erleben Sie beispiellose Kontrolle mit Network-Slicing-Funktionen, die dedizierte Bandbreite für kritische OT-Funktionen garantieren und verhindern, dass IT-Datenverkehr den Betrieb beeinträchtigt.
Robuste Infrastruktur für die IT-Integration
Robuste Infrastruktur für die IT-Integration
Unsere OT-Netzwerke in Industriequalität sind so konstruiert, dass sie rauen Umgebungsbedingungen (Temperatur, Vibration, verlängerte Lebensdauer) standhalten und eine zuverlässige Plattform für all Ihre IT-Anwendungen bieten.
Operative Integrität an erster Stelle
Operative Integrität an erster Stelle
Beldens IT/OT-Konvergenzstrategie wird von den strengen Anforderungen der OT bestimmt, um sicherzustellen, dass Schutz, Fernsteuerung und Echtzeit-Datenstreaming nicht beeinträchtigt werden.
Nahtlos & Sichere Integration
Nahtlos & Sichere Integration
Integrieren Sie IT-Verbindungen vertrauensvoll in Ihre OT-Infrastruktur, denn die Technologie von Belden ist darauf ausgelegt, beide Datenströme kompromisslos zu verwalten und zu schützen.
Katalog
Komplette Netzwerklösungen für die IT/OT-Konvergenz
Belden kombiniert die Stärken der IT-Switches und Sicherheitsprodukte von Hirschmann sowie der Ethernet-Kabel von Belden für umfassende Netzwerklösungen zur IT/OT-Konvergenz. &
Blogs
Ressourcen
-
Produkt-Bulletins
-
Case Studies
-
News
-
White Papers
Gesamtnetzwerkeffektivität (ONE)
So verfolgen und verbessern Sie den Netzwerkzustand mit nur EINER Nummer
Erfolgreiche IT-/OT-Konvergenz
Da Ethernet sowohl im Büro (Informationstechnologie) als auch in der Fertigungshalle (Betriebstechnologie) eingesetzt wird, sind isolierte Netzwerke nicht mehr empfehlenswert.