Gruppe von Industriearbeitern in einer Raffinerie - Ölverarbeitungsanlagen und -maschinen
Doppelbelichtung eines Ingenieurs oder Technikers im Arbeitshemd, der mit einem Tablet im Kontrollraum einer Öl- und Gasplattform oder einer industriellen Anlage arbeitet, um Prozesse, Geschäfts- und Branchenkonzepte zu überwachen

Halten Sie die Produktion am Laufen

Wetter, menschliches Versagen und böswillige Kräfte können zu Betriebsunterbrechungen führen, die die Welt zum Stillstand bringen. Ungeplante Ausfallzeiten behindern nicht nur die Wirtschaft, das Gesundheitswesen, die Bildung und das Leben im Allgemeinen, sondern kosten den Öl- und Gasmarkt auch viel Geld. Im Zuge der Energiewende steigt auch der Druck, sich auf einen nachhaltigen und zukunftsfähigen Betrieb zu konzentrieren. Umfassende Verbindungslösungen von Belden sorgen für einen sicheren und zuverlässigen Informationsfluss in den rauesten Umgebungen.
51 der Führungskräfte aus der Öl- und Gasindustrie sind der Meinung, dass die weltweiten Investitionen in Öl- und Gaskapazitäten unzureichend sind
78 der Führungskräfte aus der Öl- und Gasindustrie wollen Tools und Prozesse standardisieren, um Kosten zu senken
28 ist die durchschnittliche Reduzierung der Scope-1- und Scope-2-Emissionen, die von Öl- und Gasunternehmen in den letzten drei Jahren gemeldet wurde
  • Unsere Leistungen
  • Netzwerkausfallsicherheit
Luftaufnahme der Dämmerung der Ölraffinerie, Aufnahme von der Drohne der Ölraffinerie und der petrochemischen Anlage in der Abenddämmerung, Bangkok, Thailand

Unsere Leistungen

Netto-Null-Betriebe treiben den Bedarf an neuen und innovativen Produktionslösungen voran. Arbeitskräftemangel und gefährliche Umgebungen machen die Sicherheit zu einem ständigen Problem. Die regulatorische Landschaft ist schwer vorherzusagen und verändert sich ständig. Bei all dem müssen Öl- und Gasunternehmen alles in ihrer Macht Stehende tun, um Verschwendung zu vermeiden und ihre Abläufe zu optimieren und zu verbessern. In der Zwischenzeit müssen sie die Verbraucher beliefern und gleichzeitig die Kosten minimieren. Belden hilft Ihnen, Ihre Mitarbeiter in Verbindung zu halten, Probleme schneller zu diagnostizieren, kritische Informationen und Systeme zu schützen und Daten zu sammeln, damit Sie Abläufe sicher und zuverlässig abwickeln können.
Entdecken Sie mehr
Industrie 4.0 in der modernen Fabrik: Projektingenieur spricht mit Bedienerin, die die Produktionslinie der Anlage steuert, verwendet einen Computer mit Bildschirmen, die KI und maschinelles Lernen zeigen verbesserte Montageprozesse

Netzwerkausfallsicherheit

Um die Öl- und Gasproduktion am Laufen zu halten, müssen Sie sich darauf verlassen können, dass Ihr Netzwerk allem standhält, was auf Sie zukommt
Entdecken Sie mehr

Netzwerk-Upgrade bietet zweistelligen ROI in 18 Monaten

Mit einem zukunftssicheren Plan von Belden steigert ein petrochemisches Unternehmen die Betriebszeit, um die Energieversorgung zu verbessern.

Öl- und Gaslösungen

Entdecken Sie bewährte Praktiken und Einblicke von unseren Experten.