Belden bringt im ersten Quartal 2023 Lösungen zur Verwaltung von Medienausgaben und Sicherheitssystemverbindungen auf den Markt


Zu den Neuerscheinungen gehören kundenspezifische Broadcast-Panels und Broadcast-Gehäuse sowie NewGen CPR-zertifizierte Zugangskontrollkabel

 

St. Louis, Missouri – Feb. 22. 2023 – Belden, ein weltweit führender Anbieter von Netzwerkinfrastruktur- und Digitalisierungslösungen, kündigt im ersten Quartal 2023 zwei neue Produkte an, die Vielseitigkeit, Kosteneffizienz und Anpassungsfähigkeit in Datenerfassungs- und -übertragungsprojekte bringen.

 

  • Die kundenspezifischen Broadcast-Panels und -Gehäuse von Belden bieten ein unübertroffenes Maß an Anpassungsfähigkeit zur Verwaltung mehrerer Medienausgänge in großen Veranstaltungsorten. Sie können für alle Arten und Konfigurationen von Steckverbindern für den Broadcast- und professionellen AV-Bereich konzipiert werden, die Sie für Ihre Anwendung benötigen. Individuelle Anpassung von Merkmalen wie Ätzen, Vorverdrahtung, Panelhöhe und Position und Ausrichtung der Steckverbinder möglich. ​​​​​​​Kundenspezifische Broadcast-Panels und -Gehäuse können in Schaltschränken, in Verteilerdosen für Broadcast-Panels und an Wänden in Stadien, Arenen, Universitätshörsälen und Broadcast-AV-Umgebungen verwendet werden.
  • Belden NewGen CPR-zertifizierte Zugangskontrollkabel bringen ein neues Maß an Einfachheit und Komfort in jede Sicherheitsinstallation, senken die Arbeitskosten und erreichen gleichzeitig eine optimale Signalübertragungsleistung. Als kostengünstige Lösung für die Verbindungstechnik von Sicherheitssystemen sind die NewGen CPR-zertifizierten Zugangskontrollkabel mit einer hohen Flammschutzklasse erhältlich, um die Sicherheit zu erhöhen und die nordamerikanischen und europäischen Brandschutzvorschriften zu erfüllen.

 

Weitere Informationen zu diesen Lösungen sowie zu den von ihnen unterstützten Technologien und Anwendungen finden Sie unter  www.belden.com/new-products.

 

Über Belden
Belden Inc. liefert die Infrastruktur, mit der die digitale Reise einfacher, intelligenter und sicherer wird. Wir’ Wir gehen über die Konnektivität hinaus— von dem, was wir herstellen, bis zu dem, was wir durch ein leistungsorientiertes Portfolio, zukunftsorientiertes Fachwissen und zweckgebundene Lösungen ermöglichen. Mit einer über 120-jährigen Tradition von Qualität und Zuverlässigkeit verfügen wir über ein starkes Fundament für die Mitgestaltung der Zukunft. Der Hauptsitz unseres Unternehmens befindet sich in St. Louis. Wir haben Fertigungsstätten in Nordamerika, Europa, Asien und Afrika. Weitere Informationen finden Sie unter  www.belden.com. Folgen Sie uns auf  Facebook und  LinkedIn Und  Twitter.

 

###

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

 

Lisa Williams

Manager für Marketingkommunikation

(317) 815-2402

[email protected]

 

Scott Todd 

Manager für Marketingkommunikation

(317) 316-6473

[email protected]