Neue Produkte

Belden bringt neue Lösungen zur Vereinfachung der Verbindungstechnik und Sicherheit von Netzwerken auf den Markt

Belden
Zu den Produktneuheiten gehören neue FX ECX Glasfasergehäuse für die Wandmontage und M12-Netzkabelsätze von Belden sowie Erweiterungen der Hirschmann SPIDER III Switch-Familie und der LioN-X IO-Link Master-Familie von Lumberg Automation.


 

St. Louis, Missouri – 16. Nov. 2023 – Belden Inc. (NYSE: BDC), ein weltweit führender Anbieter von Netzwerkinfrastruktur- und Digitalisierungslösungen, kündigt neue Produkte an, die die Strom- und Datenübertragung rationalisieren, den Platz optimieren und die Konnektivität vereinfachen.

 

Datenerfassung & Übertragung

  • Mit den wandmontierbaren Glasfasergehäusen FiberExpress Enterprise Closet X (FX ECX) von Belden können Unternehmen weitere Glasfaserverbindungen hinzufügen, ohne wertvolle Stellfläche zu beanspruchen, selbst in Umgebungen, die’nicht für die Unterstützung von Glasfasernetzen ausgelegt sind oder in denen kein Platz für einen Telekommunikationsraum oder ein Rack vorhanden ist.

  • Belden M12 Power AWG 14 gewinkelte, geschirmte Kabelsätze liefern Strom über große Entfernungen und in Umgebungen mit bis zu 125 Grad Celsius, was alle anderen Optionen auf dem heutigen Markt übertrifft. Die Verbindungsleitung zeichnet sich außerdem durch ein kompaktes Design, dickere Drähte und eine 360-Grad-Abschirmung für einen reduzierten Spannungsabfall und eine zuverlässige Stromübertragung über große Entfernungen aus.

 

Datenorchestrierung & Management

  • Die LEMUR Lite Managed Switches von Hirschmann bieten leistungsstarke Funktionen, einschließlich erweiterter Sicherheit und Full Gigabit Ethernet, um komplexe Automatisierungsumgebungen zu unterstützen. Die Switches basieren auf dem brandneuen Hirschmann Entry Operating System (HiEOS) und verfügen über eine intuitive Weboberfläche, die die Einrichtung und Wartung vereinfacht.

  • Hirschmann SPIDER III Unmanaged Industrial Ethernet Switches sind Ersatzvarianten für SPIDER-SL und SPIDER-PL Switches. Die Switch-Familie SPIDER III vereinfacht die Feldkonnektivität und bietet kostengünstig grundlegende Ethernet-Switch-Funktionen in Anwendungen, die keine kritische Sicherheit oder Netzwerkverfügbarkeit erfordern.’

  • Die LioN-X IO-Link Master-Familie von Lumberg Automation’wurde um zwei Module erweitert, die HTTPS für den LioN-X-Webserver unterstützen und so noch mehr Sicherheit bieten.

 

Weitere Informationen zu diesen Lösungen sowie zu den Arten von Technologien und Anwendungen, die sie unterstützen, finden Sie unter www.belden.com/new-products.

 

 

Über Belden

Belden Inc. liefert die Infrastruktur, mit der die digitale Reise einfacher, intelligenter und sicherer wird. Wir’ Wir gehen über die Konnektivität hinaus— von dem, was wir herstellen, bis zu dem, was wir durch ein leistungsorientiertes Portfolio, zukunftsorientiertes Fachwissen und zweckgebundene Lösungen ermöglichen. Mit einer über 120-jährigen Tradition von Qualität und Zuverlässigkeit verfügen wir über ein starkes Fundament für die Mitgestaltung der Zukunft. Der Hauptsitz unseres Unternehmens befindet sich in St. Louis. Wir haben Fertigungsstätten in Nordamerika, Europa, Asien und Afrika. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie uns unter www.belden.com oder folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und Twitter.

 

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

 

Lisa Williams

Manager für Marketingkommunikation

(317) 815-2402

[email protected]

 

Scott Todd

Manager für Marketingkommunikation

(317) 316-6473

[email protected] 

 

Belden und das Belden-Logo, Belden Horizon, Hirschmann und Lumberg Automation sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen der Belden Inc. oder ihrer Affiliate-Unternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Auch andere in diesem Dokument verwendete Begriffe unterliegen ggf. den Markenrechten von Belden oder Dritten.