News

Belden erhält sechs Innovators Awards von Cabling Installation & Wartungsmagazin

Belden

St. Louis, Missouri – 2. Oktober 2019 – Belden Inc., ein weltweit führender Anbieter von Signalübertragungslösungen für unternehmenskritische Anwendungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen vom Branchenpreis 2019 sechsmal als eines der besten Unternehmen der Branche ausgezeichnet wurde. Verkabelungsinstallation & Wartung Innovators Awards-Programm.


Die Anerkennung umfasst:

  • Platin-Auszeichnung für digitale Stromkabel™
  • Gold Award für REVConnect® FlexPlugs
  • Gold Award für das SunTrust Park-Projekt der Atlanta Braves
  • Silber-Auszeichnung für den 10GX REVConnect Cross Connect zur Wandmontage
  • Silber-Auszeichnung für das DCX-System
  • Silber-Auszeichnung für das REVConnect-Konnektivitätssystem
Belden-Innovator-Award-Aktion 

Die Verkabelungsinstallation & Wartung Das Innovators Awards-Programm 2019 prüft und würdigt die innovativsten Anwendungen von Produkten und Systemen der Verkabelungs- und Kommunikationstechnologie in der strukturierten Verkabelungsbranche. Die Platin-, Gold- und Silber-Preisträger wurden am 1. Oktober 2019 auf der BICSI-Herbstkonferenz 2019 geehrt.’

 

“Im Auftrag der  Kabelinstallation & Wartung Innovators Awards möchte ich Belden zu seinem diesjährigen Platin-, Gold- und Silber-Preisträgerstatus gratulieren,” sagt Cabling Installation & Maintenance Chefredakteur Patrick McLaughlin. “Dieses wettbewerbsorientierte, unvoreingenommene Programm würdigt die originellsten und innovativsten Produkte der Branche.”

 

Als Gewinner in der Kategorie „Verkabelungsmedien“ übertragen die digitalen Stromkabel von Belden bis zu 20-mal mehr Leistung oder 20-mal größere Entfernungen als PoE: bis zu 2.000 W oder bis zu 2 km Reichweite bei Innen- und Außenanwendungen.’ Die elektrischen Eigenschaften des Kabels’sind speziell für die sichere Übertragung von digitalem Strom ausgelegt.

 

Als Gewinner in der Kategorie „Verbindungs-Cross-Connection-Geräte“ unterstützen die Plenum-zertifizierten REVConnect FlexPlugs von Belden leistungsstarke Direktverbindungen zu IoT-Geräten und lösen gleichzeitig die typischen Probleme herkömmlicher feldkonfektionierter Stecker. &  

 

Belden, Gewinner in der Kategorie „Anwendungen und Fallstudien“, lieferte Glasfaser- und Kupferkabel sowie Konnektivität – sowie 4K UHD Media Cable – um die Atlanta Braves zu unterstützen’ Ziel ist es, in seinem neuen SunTrust Park das beste WLAN-Erlebnis aller nordamerikanischen Veranstaltungsorte zu bieten.

 

Ein Gewinner in der Connection & In der Kategorie „Cross Connection Devices“ ermöglicht der 10GX REVConnect Wall-Mount Cross Connect den Endbenutzern die Nutzung von freiem Platz im Telekommunikationsraum. – die Wände – um passive Konnektivität zu installieren und die Anzahl der benötigten Racks zu reduzieren. Das System ist eines der wenigen verfügbaren Cross Connects der Kategorie 6A zur Wandmontage.

 

Ein Gewinner in der Kategorie Verteilungs- und Routing-Ausrüstung Belden’ Das in Kürze auf den Markt kommende DCX-System bietet ein hochdichtes Managementsystem mit hoher Faseranzahl für große optische Verteilerrahmen. Es bietet Kabelverbindungen zur Integration von Glasfaserspleißen, Glasfaserabschlüssen, Glasfaseradaptern und -steckern sowie Kabelverbindungen in einer einzigen Einheit, um die zunehmende Verwendung von Glasfaser zu unterstützen.

 

Und schließlich ein Gewinner in der Kategorie „Cabling Media“ Belden’ Das REVConnect Connectivity System ist ein bahnbrechendes Konnektivitätssystem, das schnelle und einfache Terminierungen in vielen Anwendungen unterstützt. Das gesamte System verwendet eine einzige Anschlussmethode mit einem universellen “ Kern” für alle RJ45-Anschlüsse der Kategorien 5e, 6 und 6A. Für jede Komponente im System wird eine Anschlussmethode verwendet: Kupplungen, Stecker, Patchpanels usw.

 

“Es ist eine absolute Ehre, für jedes unserer Produkte in diesem Jahr eine Anerkennung zu erhalten.” sagt Dwayne Crawford, Vizepräsident für globales Produktlinienmanagement bei Belden. “Bei unseren Lösungen steht stets Innovation im Vordergrund, wir bieten Installateuren und Endbenutzern einen Mehrwert und erfüllen die Anforderungen unserer Kunden. Wir’ sind begeistert, dass  Verkabelungsinstallation & Wartung  hat diese Bemühungen anerkannt.”

 

Nur Belden’ s innovative Enterprise-Konnektivitätslösungen verfolgen einen universellen Ansatz für Kunden’ Unternehmen, die ihren Bedarf an Signalübertragung durch die Nutzung der neuesten Technologien und mit IP- und Legacy-basierten Lösungen decken, die eine reibungslose Migration zur Konvergenz ermöglichen. Belden’ Das umfangreiche Portfolio umfasst LAN, Rechenzentren, Gebäudeautomation sowie Sicherheit und Zugangskontrolle, um einen reibungslosen Informationsfluss zu gewährleisten. Hervorragende globale Service- und Support-Kapazitäten sowie anwendungsspezifische Garantieprogramme runden Belden ab’ s einzigartiges Angebot.