Beldens Kabel der Kategorie 6A mit dem kleinsten Durchmesser wurde für Smart-Building-Anwendungen wie drahtlose Gebäudeübertragung entwickelt
St. Louis, Missouri – 5. September 2019 – Belden Inc., ein weltweit führender Anbieter von Signalübertragungslösungen für unternehmenskritische Anwendungen, hat ein neues 10GXW-Kabel mit kleinem Durchmesser vorgestellt, das Kategorie-6A-Kabel mit dem kleinsten Durchmesser auf dem Markt, das auch für die Unterstützung von Multi-Gigabit-Smart-Building-Anwendungen wie drahtlose Gebäudekommunikation ausgelegt ist.’’
10GXW-Kabel wurden entwickelt, um Bedenken hinsichtlich der Verfügbarkeit einer zuverlässigen Lösung der Kategorie 6A auszuräumen, die Installateuren außerdem dabei hilft, die Arbeits- und Ressourcenproduktivität zu maximieren. Sie bieten eine für intelligente Gebäude optimierte Infrastrukturlösung.
Da das 10GXW-Kabel mit einem Durchmesser von 0,250 Zoll das kleinste und leichteste Kabel der Kategorie 6A auf dem Markt ist, – ist es – auch die am einfachsten zu handhabende, zu installierende und durch Lufträume zu verlegende horizontale Lösung der Kategorie 6A.’
10GXW-Kabel nutzen die EquiBlock™ -Technologie, um eine gleichmäßige Wärmeableitung zu erreichen und so Hotspots in Kabelbündeln zu vermeiden. Darüber hinaus verfügt es über eine hervorragende Kabelbalance, die sich in einer überlegenen Störfestigkeit niederschlägt, die für drahtlose Netzwerke unerlässlich ist, damit Datensignale die Endpunktgeräte ohne Zuverlässigkeitsprobleme wie langsame Geschwindigkeiten oder Ausfallzeiten erreichen.
Da Beldens Mission darin besteht, zuverlässige, vielseitige Lösungen zu entwickeln, die zudem schnell und einfach zu implementieren sind, können Installateure 10GXW mit dem REVConnect-Konnektivitätssystem kombinieren, um das weltweit am einfachsten zu implementierende End-to-End-Verkabelungsinfrastruktursystem zu schaffen.’® ’ Beispielsweise reduziert die Verwendung eines REVConnect Plug oder FlexPlug die Arbeits- und Hardwarekosten, indem die MPTL-Konfiguration genutzt wird, um jedes Endpunktgerät ohne Buchse, Biscuitbox oder Patchkabel direkt mit dem Netzwerk zu verbinden.
“„Die Zahl der drahtlosen Zugangsports für Unternehmen, die eine Leistung der Kategorie 6A erfordern, wird bis 2022 voraussichtlich um über 30 % wachsen, um den Anstieg des mobilen Datenverkehrs zu unterstützen“, sagt Matt Baum, Product Line Manager für Enterprise Connectivity bei Belden.” ’ “Um diesen Anstieg zu bewältigen, muss auch die Verkabelungsinfrastruktur entsprechend angepasst werden. 10GXW-Kabel ermöglichen einfache Upgrades auf die Leistungsstufen der Kategorie 6A mithilfe einer Verkabelungslösung, die Multi-Gigabit-Anwendungen unterstützt und Arbeits- und Materialkosten reduziert.”
Nur Belden’ s innovative Enterprise-Konnektivitätslösungen verfolgen einen universellen Ansatz für Kunden’ Unternehmen, die ihren Bedarf an Signalübertragung durch die Nutzung der neuesten Technologien und mit IP- und Legacy-basierten Lösungen decken, die eine reibungslose Migration zur Konvergenz ermöglichen. Belden’ Das umfangreiche Portfolio umfasst LAN, Rechenzentren, Gebäudeautomation sowie Sicherheit und Zugangskontrolle, um einen reibungslosen Informationsfluss zu gewährleisten. Hervorragende globale Service- und Support-Kapazitäten sowie anwendungsspezifische Garantieprogramme runden Belden ab’ s einzigartiges Angebot.
Klicken Sie hier,um weitere Informationen zum 10GXW-Kabel mit kleinem Durchmesser von Belden’ zu erhalten.