…

Medienkonverter

Industrielle Netzwerke benötigen einen flexiblen Netzwerkrand-Ethernet-Switch, der Kupfermedien in verschiedene Fasertypen umwandeln kann, um eine elektrische Isolierung und Fernkommunikation zu ermöglichen. Beldens Familie von Kupfer-zu-Glasfaser-Ethernet-Medienkonvertern deckt die gesamte Bandbreite an Anwendungsumgebungen ab, mit regulären (Büro), gehärteten (Fabrik) und Premium-Versionen (Außenbereich). Das kompakte Paket ist ideal für den Netzwerkrand und kann für jede Anwendung bequem montiert werden.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Einfache Bereitstellung: Wechselstromversorgung für alle Modelle, Fabrikhallen- und Outdoor-Modelle mit integrierten Gleichstrom-Klemmenblöcken, einfache Hutschienen- und Schaltschrank-Montageoptionen
  • Glasfaserflexibilität: CSG14U bietet zwei offene SFP-Transceiver-Glasfaserports und einen 10/100/1000-Kupfer-Switch-Port für Anwendungen mit hoher Bandbreite
  • Netzwerkflexibilität: mehrere Produktfamilien bieten 100 Mb oder 10 Mb Glasfaserports und bis zu zwei 10/100 Kupferports mit Unterstützung für IEEE 802.3u