RG11 Koaxialkabel
Sie bieten eine geringere Dämpfung und einen geringeren Signalverlust als andere Koaxialkabel, Das RG11-Kabel von Belden ist für den Einsatz im Hochfrequenzbereich konzipiert und gewährleistet die Signalintegrität über große Entfernungen. Mit einer Impedanz von 75 Ohm, Es wird häufig für Projekte verwendet, die lange, Geraden Läufen, sowie Erdverlegungsanwendungen.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Ausgezeichnete Signalübertragung: Das Kabel bietet bis zu einer bestimmten Länge wenig bis keine Dämpfung
 - Unempfindlich gegen Interferenzen: Verfügt über einen massiven 14 AWG kupferummantelten Stahl-Mittelleiter mit 60 % Aluminiumgeflecht und 100 % Aluminiumfolie als Abschirmung
 
- 
        TECHNISCHE DETAILS
 - 
        
Produktauflistung
 
 Produktvarianten 
                    Ressourcen
             Kataloge 
             Technische Ressourcen