Anschlusskabel & Anschlusskabel

Die gummi- und kunststoffisolierten Einzelleiter-Anschlussdrähte und Schaltdrähte von Belden sind auf zuverlässige und gleichbleibende Leistung ausgelegt. Diese Komponenten werden nach strengen industriellen und behördlichen Vorgaben gefertigt, um den Qualitätsanforderungen gerecht zu werden. Belden steuert den gesamten Fertigungsprozess, verarbeitet Kupferwalzdraht zu verzinnten Kupferdrähten, kombiniert Kunststoffe und setzt Gummirezepturen für Leiterisolierungen ein. Mit Belden bauen Sie auf Industriequalität und Kontinuität.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Anpassungsfähig & Flexibilität: Gummiformulierungs- und Kunststoffmischanlagen ermöglichen kundenspezifische Lösungen
  • Stellen Sie Signalintegrität sicher: Belden zieht und härtet die Leiter selbst und gewährleistet damit optimale physische Eigenschaften
  • Große Auswahl: Viele Farben und Bauformen sind ab Lager lieferbar, technischer Support für kundenspezifische Anwendungen wird ebenfalls angeboten.
SpeisungTemperatur Art des Anschlussdrahts Technischen Daten
300 V 80°C PVC Herunterladen
90°C Neopren Herunterladen
105°C Cholrosufoniertes Polyäthylen​​​​​​​ (CSPE) Herunterladen
XL-DUR Herunterladen
200°C TFE Herunterladen
600 V80°C direkte Erdverlegung Herunterladen
90°CNeopren Herunterladen
SIS Herunterladen
105 °C° CSPE
PPO Herunterladen
PVC Herunterladen
125 °C° EPDM Herunterladen
XL-DUR Herunterladen
150°C EPDM Herunterladen
Silikongummi, ohne Geflecht Herunterladen
Silikongummi, Glasgeflecht Herunterladen
Silikongummi, Quecksilberleitung für Switches Herunterladen
XL-DUR Herunterladen
200°C Silikongummi, ohne Geflecht
Silikongummi, Glasgeflecht Herunterladen
1000 V80°C PVC Herunterladen
5000 V105 °C° CSPE Herunterladen
7500 V150°C EPDM Herunterladen
17000-40000V80°C Hochspannungsleitungen Herunterladen
5000 V80°C Verdrahtung testen Herunterladen
90°C Verdrahtung testen Herunterladen
1000 V90°C Verdrahtung testen Herunterladen
- 200°C Magnetdraht Herunterladen
- - Abschirmung und Verklebung Herunterladen
- - Sammelschienendraht Herunterladen
- - Antennendraht Herunterladen
- - Kits für die Drahtausgabe Herunterladen
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Search Products By Word or Phrase
Ressourcen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.