Artikelnummer: 9583

Elektronisch, 2 C Nr. 12 Sol BC, PVC-Isolierung, OS, PVC-Ummantelung, Rot, FPLR

Elektronisch, 2 Leiter 12 AWG (massiv) blankes Kupfer, PVC-Isolierung, Gesamte Beldfoil®-Abschirmung, Äußere Ummantelung aus PVC in Rot, FPLR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Feuermelder; Anwendungen für den Innenbereich; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungssteuerung 24 V, …)

Leiter

Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Paar(e) 1 12 AWG Massiv BC – blankes Kupfer

Isolierung

Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Paar(e) PVC – Polyvinylchlorid 0,023 Zoll (0,58 mm) 0,127 Zoll (3,23 mm) Schwarz und Rot

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 16 AWG (19 x 29) TC (verzinntes Kupfer)

Äußere Ummantelung

Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,042 Zoll (1,1 mm) 0,343 Zoll

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,343 Zoll

Elektrik

Komponente Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Nennkapazität Leitung-zu-Sonstige (Leitungen + Abschirmung) Max. Bemessungsstrom
Paar(e) 1,6 Ohm/1000 Fuß 86 pF/Fuß (280 pF/m) 160 pF/Fuß (520 pF/m) 21 Ampere pro Leiter bei 25 ºC

Speisung

UL-Nennspannung
300 V

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
105 °C -20 °C bis +75 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
5,14 Zoll (131 mm) 5,14 Zoll

Maximale Zugspannung

197 Pfund (89.4 kg)

Gewicht Kabelgebinde

80 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 Riser, FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 760, FPLR

CEC/C(UL)-Compliance

FAS105

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

California State Fire Marshal

Anmerkungen

Dieses Kabel besteht den UL 70, 000 BTU Flammtest (vergleichbar mit dem IEEE 383 Flammtest) und ist vom California State Fire Marshall gelistet. Komponente gemäß UL 2464, 300 V 80 C.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.580 Revisionsdatum: 03.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.580 Revisionsdatum: 03.02.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
9583 0021000 Rot 612825256250 C