Artikelnummer: 2146A

Kabel der Kategorie 6 für Innen-/Außenbereich, 4 Paar, U/UTP, CMR/CMX

Kategorie 6 Premise Horizontales Kabel (350MHz), Innenbereich/Außenbereich, 4 Paar, Leiter aus massivem, blankem Kupfer, 23 AWG, U/UTP, Riser-CMR/CMX Außenbereich, UV-beständige PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Innenbereich/Außenbereich, Horizontalkabel für den Innenbereich, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Leiter

Größe Verseilung Material Anzahl der Paare
23 AWG Massiv BC – blankes Kupfer 4

Isolierung

Material Farbcodierung
PO – Polyolefin Weiß-blauer Streifen und Blau, weiß-orangefarbener Streifen und Orange, weiß-grüner Streifen und Grün, weiß-brauner Streifen und Braun

Äußere Ummantelung

Separator Material Nennwert Durchmesser Ripcord
Dielektrisches Band (patentiert) PVC – Polyvinylchlorid 0,255 Zoll (6,48 mm) Ja

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,255 Zoll (6,48 mm)

Elektrik

Max. Leiter DCR Max. kapazitive Unsymmetrie
78 Ohm/km (24 Ohm/1000 Fuß) 330 pF/100 m

Verzögerung

Frequenz Max. Verzögerung Max. Verzögerungsversatz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
100 MHz 537,6 ns/100 m 35 ns/100 m 68 %

Hochfrequenz

Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] Max./Min. Eingangsimpedanz (nicht angepasst) [Ohm] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2,0 dB/100 m 75,3 75,3 73,3 73,3 70,8 67,8 20,0 100 +/- 15 40,0 35,0
4 3,7 dB/100 m 66,3 66,3 62,5 62,5 58,8 55,8 23,0 100 +/- 15 40,0 23,0
8 5,3 dB/100 m 61,8 61,8 56,5 56,5 52,7 49,7 24,5 100 +/- 15 40,0 16,9
10 5,9 dB/100 m 60,3 60,3 54,4 54,4 50,8 47,8 25,0 100 +/- 15 40,0 15,0
16 7,4 dB/100 m 57,2 57,2 49,8 49,8 46,7 43,7 25,0 100 +/- 15 38,0 10,9
20 8,3 dB/100 m 55,8 55,8 47,4 47,4 44,8 41,8 25,0 100 +/- 15 37,0 9,0
25 9,4 dB/100 m 54,3 54,3 45,0 45,0 42,8 39,8 24,3 100 +/- 15 36,0 7,0
31,25 10,5 dB/100 m 52,9 52,9 42,4 42,4 40,9 37,9 23,6 100 +/- 15 35,1 5,1
62,5 15,1 dB/100 m 48,4 48,4 33,3 33,3 34,9 31,9 21,5 100 +/- 15 32,0
100 19,3 dB/100 m 45,3 45,3 26,0 26,0 30,8 27,8 20,8 100 +/- 15 30,0
155 24,5 dB/100 m 42,4 42,4 17,9 17,9 27,0 24,0 19,5 100 +/- 22 28,1
200 28,2 dB/100 m 40,8 40,8 12,6 12,6 24,8 21,8 18,7 100 +/- 22 27,0
250 31,8 dB/100 m 39,3 39,3 7,5 7,5 22,8 19,8 18,0 100 +/- 32 26,0
300 35,2 dB/100 m 38,1 36,1 2,9 0,9 21,3 18,3 17,5 100 +/- 32 25,2
350 38,4 dB/100 m 37,1 35,1 19,9 16,9 17,0 100 +/- 32 24,6
400 41,5 dB/100 m 36,3 34,3 18,8 15,8 16,6 100 +/- 32 24,0
450 44,3 dB/100 m 35,5 33,5 17,7 14,7 16,2 100 +/- 32 23,5
500 47,1 dB/100 m 34,8 32,8 16,8 13,8 15,9 100 +/- 32 23,0
550 49,7 dB/100 m 34,2 32,2 16,0 13,0 15,6 100 +/- 32

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (CMR), 300 V (CMX-Outdoor)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb Installation Lagerung
90 °C -40 °C bis +75 °C -20 °C bis +75 °C -40 °C bis +75 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
1,0 Zoll (25 mm) 2,75 Zoll (69,9 mm)

Maximale Zugspannung

25 lbs (11 kg)

Gewicht Kabelgebinde

29 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Freileitungen – bei Unterstützung durch Längstragseil

Nachhaltigkeit

Product Lens™, Umweltdeklaration (EDP, Environmental Product Declaration) verfügbar

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 Riser, FT4, IEEE 1202 vertikaler Flammtest

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Fca; CPR UKCA Klasse: Fca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR, CMX-Outdoor, CMG

CEC/C(UL)-Compliance

CMX-Outdoor;CMG

ICEA-Compliance

S-116-732, S-56-434, S-99-689, S-100-685

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4

NEMA-Compliance

ANSI/NEMA WC-66

Datenkategorie

Kategorie 6

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6

Leistungsprüfung durch Dritte

Kategorie 6

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

2413

Keine Plenum-Nummer

2412

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Werte über 350 MHz sind nur für technische Informationen gedacht. Der Druck enthält absteigende Markierungen in Fuß-/Meter von der max. Aufmachung bis 0.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.423 Revisionsdatum: 07.09.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.423 Revisionsdatum: 07.09.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
2146A 0101000 Schwarz 612825062264