Artikelnummer: FISM012P2

OS2 Mini Verteilerkabel für den Innenbereich/Zwischendeckenraum, 12 F, 3,0 mm, in Gelb

FX Mini-Verteilung OS2 für den Innenbereich mit 12 Fasern, OFNP, 3,0 MM, Ummantelung in Gelb

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Innenbereich, Rechenzentrum, Patchen, Innenschränke, Anschlüsse an Arbeitsplatzgeräte

Fasertyp

OS2

Faserkerndurchmesser

8,2/125 µm

Faserdurchmesser

250 µm

Faseranzahl

12

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Material der Ummantelung

PVC – Polyvinylchlorid

Nennwert Durchmesser

0,118 Zoll (3,0 mm)

Farbe

Gelb

Optische Merkmale

Wellenlänge 1310 nm 1550 nm
Max. Dämpfung 0,40 dB/km 0,30 dB/km

Min. Biegeradius bei Installation

20 x Kabel AD

Min. Biegeradius im Betrieb

10 x Kabel AD

Max. Zugfestigkeit während der Installation

220 N (50 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

75 N (17 lbf)

Druckfestigkeit

35 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

7,81 lbs/kft (5,2 kg/kg)

Temperaturbereich für die Installation

0 °C bis +60 °C

Betriebstemperaturbereich

0 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

NEC/UL-Compliance

OFNP

CEC/C(UL)-Compliance

FT6

ICEA-Compliance

S-83-596

Telcordia Compliance

GR-409

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.97 Revisionsdatum: 03.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.97 Revisionsdatum: 03.02.2025

Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung UPC
FISM012P2 Gelb Rolle 611589541831