Artikelnummer: FISM072P1

Mini-Verteiler OS2 für den Innenbereich mit 72 Fasern, OFNP Untereinheiten 2,0 mm (12F)

FX für den Innenbereich, Mini-Verteiler, OS2, 72 Glasfasern, OFNP, Untereinheiten 2,0 mm (12F), Gelbe Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktkategorie

Glasfaser-Mini-Verteilerkabel

Mögliche Anwendungen

Rechenzentrum, RAN, Horizontaler Backbone, Lokaler Backbone, Patching, Verlegung von Kabelkanälen

Fasertyp

OS2, G.657.A1, G.652.D

Faserkerndurchmesser

8,2/125 µm

Faserdurchmesser

250 µm

Faseranzahl

72

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Anzahl aktiver Untergruppen

6

Fasern pro Untergruppe

12

Durchmesser Untereinheit

0,078 Zoll (2,0 mm)

Farbe der Untergruppe

Gelb

Faser-Untereinheit Verstärkungselemente

Aramidfasern

Typ des zentralen Verstärkungselements

GRP

Verstärkungselement

Aramidfasern

Material der Ummantelung

PVC – Polyvinylchlorid

Nennwert Durchmesser

0,320 Zoll (8,2 mm)

Farbe der äußeren Ummantelung

Gelb

Ripcord äußere Ummantelung

1

Optische Merkmale

Wellenlänge 1310 nm 1550 nm
Max. Dämpfung 0,5 dB/km 0,5 dB/km
10 Gigabit Ethernet-Leistung 10.000 m 50.000 m

Minimaler Biegeradius bei der Installation

15x Kabel AD

Minimaler Biegeradius im Betrieb

10x Kabel AD

Max. Zugfestigkeit während der Installation

660 N (150 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

200 N (45 lbf)

Druckfestigkeit

110 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

44 lbs/kft (66 kg/km)

Temperaturbereich für die Installation

0 °C bis +60 °C

Betriebstemperaturbereich

0 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, FT6

NEC/UL-Compliance

OFNP

CEC/C(UL)-Compliance

OFNP

ICEA-Compliance

S-83-596

TIA/EIA-Compliance

598-D

Telcordia Compliance

GR-409

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.98 Revisionsdatum: 07.09.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.98 Revisionsdatum: 07.09.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung UPC
FISM072P1 Gelb Rolle 612825287124