TAC Glasfaserkabel
Aktualisierte Beschreibung: Bei den taktischen Kabeln von Belden handelt es sich um wiederverwendbare Audio-/Videokommunikationskabel, die für den militärischen Einsatz entwickelt wurden, Outdoor-Neuigkeiten, Sport, und andere Veranstaltungen. Ausgelegt für raue Umgebungen und Anwendungen im Außenbereich von Anlagen, Sie bieten eine beispiellose Flexibilität gepaart mit einer hohen Druckfestigkeit. Das vom Militär inspirierte MaxiBend™ TAC-Glasfaserkabel bietet höchste Strapazierfähigkeit für mehrmalige Verwendung und Bergung in schwierigen Umgebungen.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Schneller Anschluss im Einsatz: 900 µm dicht gepufferte Glasfasern vereinfachen den Anschluss.
- Ideal für Außenanwendungen: Mit UV-beständiger Ummantelung
- Robuste Konstruktion: Hervorragende Druckfestigkeit und Widerstandsfähigkeit bei wiederholter Verwendung
-
Technische Details
-
Produktauflistung
Ressourcen
Product Bulletin