ControlNet-Kabel

Belden ControlNet-Kabel bieten maximale Signalintegrität und Lauflängen, die die Anforderungen an schnelle, zeitkritische Anforderungen, die für ControlNet-Anwendungen in der Fabrikhalle erforderlich sind. Die Standardkonstruktion für diese Anwendung ist RG6, vierfach abgeschirmtes Koaxialkabel, das für die Einhaltung der ControlNet-Spezifikation ausgelegt ist.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Unterstützung zeitkritischer Anwendungen: Konvergieren Sie Echtzeit-Kontrollverkehr mit regulärem Best-Effort-Verkehr in einem Ethernet-Netzwerk.
  • Maximale Signalintegrität: Ein Duobond IV mit vierfacher Abschirmung hält die Signalstärke und die Lauflänge aufrecht.
  • Hervorragende Rückflussdämpfung: Sweep getestet, um sicherzustellen, dass entscheidende Leistungsmerkmale die ControlNet-Anforderungen erfüllen.
Serie Abschirmung Artikel-Nr. Zusätzliche Beschreibung Technische Daten
RG-6/U Typ, 18 AWGDuobond IV + 60 % und 40 % Al-Geflecht3092 AStandardProduktdetails
3092FHochflexibelProduktdetails
3092TRaucharm, halogenfreiProduktdetails
3093 AHohe TemperaturenProduktdetails
123092 AAluminiumpanzerProduktdetails
133092 AStahlpanzer Herunterladen
383092 AExtreme chemische Beständigkeit, durchgehende Panzerung Herunterladen
3132 APlenumProduktdetails
Duobond IV 60 % und 40 % KupfergeflechtYR28890 *Hochflexibel Herunterladen
RG-11/U Typ, 14 AWGDuobond IV + 60 % und 40 % Al-Geflecht3094 ARiserProduktdetails
123094 ARiser, Aluminiumpanzerung Herunterladen
133094 ARiser, Stahlpanzerung Herunterladen
3095 APlenumProduktdetails
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.