Flexkabel

Vertrauen Sie auf Ihre unternehmenskritischen Anwendungsinstallationen. Über das gesamte Sortiment an flexiblen MachFlex-Kabeln™ hinweg, Sie können die Gesamtbetriebskosten von Maschinen senken, indem Sie die Kosten für die Kabelwartung reduzieren und die Verfügbarkeit durch eine zuverlässige Verkabelungsinfrastruktur verbessern. Das Platzproblem lässt sich durch den Einsatz flexibler Kabel lösen, die für enge Bereiche ausgelegt sind und gleichzeitig die physischen und mechanischen Anforderungen erfüllen, die für anspruchsvolle Bewegungen erforderlich sind.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Auf Bewegung ausgelegt: Die Kabel erfüllen die physischen und mechanischen Voraussetzungen für Leistung
  • Verringerte Kosten: Weniger Kabelwartung und Kosten bei gleichbleibender Leistung
  • Weniger Platzbedarf: Verwendung in engen Bereichen, um zusätzliche Kabelführungen zu ermöglichen und gleichzeitig die für die Biegung erforderliche Robustheit zu erhalten
  • Hervorragende Leistung: 10-jährige Garantie
  • Schutz von Maschinen: Geeignet für NFPA 79 Anwendungen
Typ Spannung/Widerstand BewegungszyklenAbschirmungMachFlex™-Serie Technischen Daten
Steuerung (AWM) 600 V 1 Millionen ungeschirmt 73000 W Herunterladen
Geflecht 73000 WS Herunterladen
14 Millionen ungeschirmt 77000 W Herunterladen
Geflecht 77000 WS Herunterladen
Steuerung (PLTC, PLTC-ER)300 V und 600 V 1 Millionen ungeschirmt 7400 WProduktdetails
Geflecht 7400 WS Herunterladen
10 Millionen ungeschirmt 7100 W Herunterladen
Geflecht 7100 WS Herunterladen
Daten 300 V 6 Millionen Folie + Spirale76000 WS Herunterladen
Folie + Geflecht 76000TS Herunterladen
Daten (RS232/422/486) 100–150 Ohm 1 MillionenFolie + Geflecht 7200 AProduktdetails
Daten (Vision Systems) 75 Ohm 1 Millionen Geflecht 7500 AProduktdetails
Sicht:
    Sortieren nach
    Typ-Ergebnisse filtern
    Alle zurücksetzen

    Verfügbare Region
    Clear
      Leiterquerschnitt
      Clear
        Leiterkonfiguration
        Clear
          Produktkategorie
          Clear
            Leitermaterial und Verseilung
            Clear
              Abschirmung
              Clear
                Ummantelung
                Clear
                  Umgebung
                  Clear
                    UL-Nennspannung
                    Clear
                      Isolierungsmaterial
                      Clear
                        Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen
                        Die Abfrage enthält einen Fehler: Request Error.