Produktnummer: 7500A

MachFlex™, Vision Coax 75Ω, #30 Str verzinnte Legierung, FPE Ins, OA TC Brd, PVC Jkt, High Flex, AWM 1354

30AWG (7x38) verzinnte Legierung, PE-Schaum-Isolierung, Gesamtabschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht (95 %), PVC-Außenmantel, hochflexibel, AWM 1354

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Automatisierung, Robotik, Bildverarbeitung

Leiter

Size Stranding Nom. Diameter Material
30 AWG 7x38 0.012 in TCA - Tinned Copper Alloy

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.056 in (1.4 mm) White

Äußere Abschirmung

Outer Shield Type Material Coverage
French Braid Tinned Copper (TC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.110 in (2.79 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,110 Zoll (2,79 mm)

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
2.2 MHz 0.9 dB/100ft
5 MHz 1.4 dB/100ft
10 MHz 2.0 dB/100ft
30 MHz 3.4 dB/100ft
50 MHz 4.4 dB/100ft
100 MHz 6.4 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
108 Ohm/1000ft 13.3 Ohm/1000ft (43.6 Ohm/km) 17.3 pF/ft (56.8 pF/m) 75 Ohm 78%

Speisung

UL Voltage Rating
30 V (UL AWM 1354)

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -35°C to +80°C

Biegeradius

Installation Min. Flexing Min.
1.1 in (28 mm) 2.2 in (56 mm)

Maximale Zugspannung

14 lbs (6.4 kg)

Gewicht Kabelgebinde

8 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1581 Horizontaler Draht, FT1

AWM-Compliance

AWM 1354, AWM I/II A/B

CEC/C(UL)-Compliance

LL7874

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.542 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

Z – DIE ENDGÜLTIGE AUFSTELLUNG KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.542 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

Z – DIE ENDGÜLTIGE AUFSTELLUNG KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
7500A G7X1000 Blau, matt Rolle 1.000 ft 612825187202 Z