Stromnetzsystemkabel mit Fehlermanagement (FMPS)

Beldens Fault-Managed Power System (FMPS)-Kabel sind die branchenweit ersten Kabel, die für eine Verkabelung der Klasse 4 entwickelt wurden und UL-gelistet sind. Sie sorgen für einen sicheren Stromtransport bei höheren Leistungen und größere Entfernungen bei gleichzeitiger Senkung der Infrastrukturkosten. Sender und Empfänger beobachten die Bedingungen der Fertigungslinie kontinuierlich, um sicherzustellen, dass die Stromimpulse richtig empfangen werden. Wenn ein Problem erkannt wird, Die Stromverteilung wird zum Schutz von Personen und Geräten sofort gestoppt. Das FMPS-Kabelportfolio beinhaltet eine Fertigungslinie an Kupferkabeln und unsere neue Linie an Hybridkabeln, die eine gleichzeitige Übertragung von Strom und Daten in ein und demselben Kabel möglich machen. Alle FMPS-Kabel können mit unserer breiten Palette an Glasfaserverbindungstechnikprodukten gekoppelt werden, um eine End-to-End-Infrastruktur zur Unterstützung von verteilten Antennensystemen (DAS) zu erzielen.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Liefert Strom über große Entfernungen: 20 Mal mehr Leistung oder Entfernung als PoE mit bis zu 2.000 W über eine Reichweite von bis zu 2 km
  • Unterstützt neue Technologien: Ideal für verteilte Antennensysteme, passive optische Netzwerke (PON), Sicherheitskameras und drahtlose Zugangspunkte; kann für Anwendungen im Innenbereich (Plenum und Riser), im Außenbereich und für oberirdische Verlegung verwendet werden
  • Kostengünstig: Von denselben Installateuren installiert, die auch Kategorie- und PoE-Systeme installieren; Die Kabel mit Klasse-4-Zertifizierung beinhalten die DEDN- und DEWN-Produktfamilien
  • Sichere Stromzufuhr: Durch Digital Electricity (Stromkabel) Strommessungstechnologie sind Systeme der Klasse 4 mindestens ebenso sicher wie jene der Klasse 2 oder 3
  • Verbessern die elektrische Leistung: Das Design der verseilten Kupferpaare erhält die Flexibilität und Leistung während der Installation

Stromnetzsystemkabel mit Fehlermanagement (FMPS)

Anzahl Paare x AWGPlenum für den Innenbereich, ungeschirmtPlenum für den Innenbereich, geschirmtInnen-/Außen- und Nassbereiche, ungeschirmtInnen-/Außen- und Nassbereiche, geschirmt
2 x 14DEIP142UDEIP142FDEDN142UDEDN142F
4 x 14DEIP144UDEIP144FDEDN144UDEDN144F
8 x 14DEIP148UDEIP148FDEDN148UDEDN148F
2 x 16DEIP162UDEIP162FDEDN162UDEDN162F
4 x 16DEIP164UDEIP164FDEDN164UDEDN164F
8 x 16DEIP168UDEIP168FDEDN168UDEDN168F
2 x 18DEIP182UDEIP182FDEDN182UDEDN182F
4 x 18DEIP184UDEIP184FDEDN184UDEDN184F
8 x 18DEIP188UDEIP188FDEDN188UDEDN188F

Stromnetzsystemkabel mit Fehlermanagement (FMPS)

TypFaseranzahlFasertypAWG GrößeAnzahl der PaareKlassifizierungTechnische Daten
Digital Electricity Breakout-Hybridstromkabel für den Innenbereich1–2 FasernOM3, OM4, OM5, OS216–20 AWG2-8CMP/CMR (LSZH)Technisches Detail
Digital Electricity Hybridstromkabel für den Innenbereich2–12 FasernOM3, OM4, OM5, OS216–20 AWG2-8Technisches Detail
Digital Electricity Breakout-Hybridstromkabel für den Innen-/Außenbereich1–2 FasernOM3, OM4, OM5, OS216–20 AWG2-8Technisches Detail
Digital Electricity Hybridverteilerstromkabel für den Innen-/Außenbereich2–12 FasernOM3, OM4, OM5, OS216–20 AWG2-8Technisches Detail
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen