Artikelnummer: DEDN142U

Innenbereich/Außenbereich Digital Electricity™, 2 Pr #14 Str TC, PVC-Ummantelung, CL4, CL3, Nassbereiche

Innenbereich/Außenbereich Digital Electricity™ Kupferkabel, 2 Verdrilltes Paar 14 AWG (19 x 27) verseilt aus verzinntem Kupfer, PVC-Isolierung, Ummantelung aus schwarzem PVC, Ripcord, CL4, CL3, Nassbereiche, 2000 Fuß Spule

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digital Electricity™, Fault Managed Power Systems (FMPS), Remote Powering, Nassbereiche, in Kabelkanälen

Leiter

AWG Verseilung Material Anzahl der Paare
14 19x27 TC – Verzinntes Kupfer 2

Gesamtanzahl der Paare

2

Isolierung

Material Nennwanddicke
PVC – Polyvinylchlorid 0,022 Zoll

Farbtafel

Nummer Farbe
1 Schwarz und Rot
2 Schwarz und Weiß

Äußere Ummantelung

Material Nenndurchmesser Nennwanddicke
PVC – Polyvinylchlorid 0,512 Zoll 0,040 Zoll

Leiter DCR

Nennwert Leiter DCR
2,5 Ohm/1000 Fuß

Kapazität

Nennkapazität Leiter zu Leiter
25,5 pF/Fuß

Bemessungsstrom

Max. Empfohlener Bemessungsstrom [A]
11,1 Ampere pro Leiter bei 25 ºC (35 °C Temperaturanstieg)

Speisung

UL-Nennspannung
450 V RMS

Nenntemperatur gemäß UL

105 °C

Betriebstemperaturbereich

-30 °C bis +105 °C

Gewicht Kabelgebinde

105 lbs/1000 Fuß

Maximale Zugspannung

190 lbs.

Mindestbiegeradius/Minor Axis

5,125 Zoll

NEC Artikel

Artikel 725

NEC/(UL)-Compliance

CL4, CL3

Compliance gemäß UL AWM

AWM 2464

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

EU REACH SVHC Compliance (JJJJ-MM-TT)

2020-01-27

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Eignung – Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

UL 1685 vertikaler Flammtest

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.52 Revisionsdatum: 22.12.2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.52 Revisionsdatum: 22.12.2023


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
DEDN142U Schwarz 2.000 ft