Artikelnummer: DEDN168F

Innenbereich/Außenbereich Digital Electricity™, 8 Pr #16 Str TC, O/A Folie, PVC-Ummantelung, CL4, CMG, Nassbereiche

Innenbereich/Außenbereich Digital Electricity™ Kupferkabel, 8 Verdrilltes Paar 16 AWG (7 x 24) verseilt aus verzinntem Kupfer, PVC-Isolierung, Komplette Folienabschirmung, Ummantelung aus schwarzem PVC, Ripcord, CL4, CMG, Nassbereiche, 2000 Fuß Spule

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digital Electricity™, Fault Managed Power Systems (FMPS), Remote Powering, Nassbereiche, in Kabelkanälen

Leiter

AWG Verseilung Material Anzahl der Paare
16 7x24 TC – Verzinntes Kupfer 8

Gesamtanzahl der Paare

8

Isolierung

Material Nennwanddicke
PVC – Polyvinylchlorid 0,017 Zoll

Farbtafel

Nummer Farbe
1 Schwarz und Rot
2 Schwarz und Weiß
3 Schwarz und Grün
4 Schwarz und Blau
5 Schwarz und Gelb
6 Schwarz und Braun
7 Schwarz und Orange
8 Rot und Weiß

Äußere Abschirmung

Typ Material Material-Handelsbezeichnung Abdeckung [%] Beidrahtmaterial Beidraht AWG
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) Beldfoil® 100 % TC – Verzinntes Kupfer 18

Äußere Ummantelung

Material Nenndurchmesser Nennwanddicke
PVC – Polyvinylchlorid 0,593 Zoll 0,043 Zoll

Leiter DCR

Nennwert Leiter DCR Nennwert äußere Abschirmung DCR
4,55 Ohm/1000 Fuß 4,7 Ohm/1000 Fuß

Kapazität

Nennkapazität Leiter zu Leiter Nennkapazität Leiter zu anderem Leiter zu Abschirmung
29,25 pF/Fuß 52,75 pF/Fuß

Bemessungsstrom

Max. Empfohlener Bemessungsstrom [A]
5,5 Ampere pro Leiter bei 25 ºC (35 °C Temperaturanstieg)

Speisung

UL-Nennspannung
450 V RMS

Nenntemperatur gemäß UL

105 °C

Betriebstemperaturbereich

-30 °C bis +105 °C

Gewicht Kabelgebinde

220 lbs/1000 Fuß

Maximale Zugspannung

570 lbs.

Mindestbiegeradius/Minor Axis

5,85 Zoll

NEC Artikel

Artikel 725, Artikel 800

NEC/(UL)-Compliance

CL4, CL3, CMG

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Compliance gemäß UL AWM

AWM 2464

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

EU REACH SVHC Compliance (JJJJ-MM-TT)

2020-01-28

Eignung – innen

Ja

Eignung – Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

UL 1685 FT4

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.117 Revisionsdatum: 22.12.2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.117 Revisionsdatum: 22.12.2023


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
DEDN168F Schwarz 2.000 ft