Niederspannungsnetzkabel

Zu den Niederspannungsnetzkabeln von Belden gehören UL-Abzweigkabel in Leistungsgrößen und CSA Teck 90-Kabel (3 Leiter mit Erdung oder 4 Leiter mit Erdungsprodukten), die in verschiedenen Abschirmungs- oder Panzerungsoptionen erhältlich sind. Egal, für welches Kabel Sie sich entscheiden, Sie werden von herausragender Zuverlässigkeit und maximaler Leistung profitieren.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Auf Langlebigkeit ausgelegt: Eigene Materialien wurden optimiert, um Extrembedingungen standzuhalten.
  • Bewährte Widerstandsfähigkeit: Die Kabel werden in der Praxis getestet, um sicherzustellen, dass sie im Industrieumfeld funktionieren.
  • Für Ihre Bedürfnisse entwickelt: Zur Auswahl stehen unter anderem PVC/Nylon, XLPE und EPR-isolierte Leiter mit PVC-, CPE- oder LSZH (raucharm und halogenfrei)-Konstruktion.
Sortieren nach

Alle zugehörigen Kategorien

Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.