HDBaseT Kabel

Die 2183P- und 2183R-Kabel von Belden wurden speziell für optimale Leistung bei der 4K HDBaseT-Übertragung entwickelt. Diese geschirmten Kabel liefern 4K-Inhalte über 100 Meter in einem einzigartigen, kleinen und schlanken Design. In Verbindung mit feldmontierbaren Standardsteckern oder dem neuen REVConnect-Verbindungssystem von Belden ist es die am einfachsten zu installierende und zuverlässigste HDBaseT-Verkabelungslösung auf dem Markt.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Langlebig: Die Kabel halten mit Bonded-Pair, einer haltbaren, gewellten flexiblen Abschirmung und einer spiralförmigen Ableitung den harten Anforderungen der Installation stand.
  • Schlank: HDBaseT-Kabel von Belden sind bis zu 25 % kleiner als Kabel der Kategorie 7a
  • Optimiert: Alle Belden HDBaseT-Kabel werden speziell für optimale 4K UHD-Leistung entwickelt und getestet.
  • Flexibel: Die Kabel sind problemlos verbiegbar und passen in kleine Räume.
  • Robust: Belden 2183P und 2183R verfügen über 45 lbs. Zugspannung
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.