AV-Multimediamodule

Belden bietet eine Vielzahl von Kupfer- und Glasfaser-AV-Multimediamodulen an, die als Verbindungen zwischen AV-Quellen und Monitoren, Projektoren und Audiokomponenten dienen. Die Lösungen sind in den Formaten KeyConnect und MDVO erhältlich, sodass alle Multimedia-Anwendungen, die in der Unternehmensverkabelung zu finden sind, gehandhabt werden können. Um Multimediaausgänge in einer Vielzahl von Einstellungen zu konfigurieren, können die Module mit mehreren hochwertigen Kupplungen spezifiziert

Funktionen & Vorteile

  • Garantierte Signalintegrität: Für jede Multimedia-Verbindung gewährleisten diese Module langfristige Zuverlässigkeit
  • Flexibilität bei der Installation: Die Module bieten mehrere Montageoptionen in Buchsen- und Patch-Panel-Konfigurationen
AV Multimedia Modules
Typ Komponente Technisches Datenblatt
3.5mm Audio Coupler, F/F, GoldAX105334-XX Herunterladen
3.5mm Audio Coupler, F/Solder, GoldAX105335-XX
S-Video-Kupplung, F/FAX105336-XX
Vergoldete RCA-Kupplung, F/F, RotAX105337-XX
RCA Gold Plated Coupler, F/F, WhiteAX105338-XX
Vergoldete RCA-Kupplung, F/F, GelbAX105339-XX
Vergoldete RCA-Kupplung, F/F, GrünAX105340-XX
Vergoldete RCA-Kupplung, F/F, BlauAX105341-XX
USB 3.0 Coupler, A to AAX105342-XX
USB 2.0 Kupplung, B zu BAX105344-XX
HDMI Kupplung (Version 1.4)AX105345-XX
Video F-Koax 3GHz, versenkt, vergoldetAX105346-XX
Video F Koaxial, eingelassenAX102903
Video F Coax, FlushAX102906
Video BNC Koaxial, bündigAX104576
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produkte nach einem Wort oder einer Phrase suchen
Ressourcen
Kataloge
Technische Ressourcen

Belden product updates

Be among the first to receive important product updates, insights and news.