Standard- und Micro-BNC-Steckverbinder
BNC-Steckverbinder von Belden maximieren die Integrität von Broadcast-Signalen, Qualität, Leistung und Langlebigkeit. Ausgelegt für 6-GHz- und 12-GHz-Broadcast-Anwendungen, Es stehen einteilige und dreiteilige Steckverbindertypen zur Verfügung. Die Steckverbinder übertreffen die SMPTE-Rückflussdämpfungsstandards, Er bietet hervorragenden Headroom und 75 Ohm Leistung. Eine lange Lebensdauer wird durch eine Messingkonstruktion und patentierte Kompressionsringe mit Auszugskräften von mehr als 100 lbs gewährleistet.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Schnelle Bereitstellung: Ein frei beweglicher 360-Grad-Korb auf der Rückseite des Steckverbinders macht das Einführen des Kabelmittelleiters akkurat und einfach
- Hervorragende Haltekraft: Interne 360-Grad-Kompressionsringe eliminieren das Eindringen und Austreten von der Rückseite des Steckverbinders
- Platzsparend: Wenn der Platz auf einem Hybridpanel knapp ist, haben Micro-BNCs einen 51 % kleineren Platzbedarf als Standard-BNCs und sind für 12 GHz optimiert und abwärtskompatibel auf 3 bis 6 GHz
-
TECHNISCHES DETAIL
-
Produktauflistung
STANDARD-BNC
Micro BNC
Ressourcen
Product Bulletin
Technische Ressourcen