Blog

Unterwegs: Normen für die Prüfung von Steckern und Buchsen

Ron Tellas 23.06.2017

Ob ein Netzwerkkabel die von Ihnen benötigte Bandbreite und Kapazität bieten kann, hängt von der installierten Leistung ab: Hält das Kabel, was es verspricht, wenn es installiert ist?

Wenn die Kabel beim Ziehen beschädigt werden, die Verbindungen nicht richtig angeschlossen sind, die Kabel falsch hergestellt wurden oder die Umgebung die gewünschte Netzwerkleistung nicht zulässt, kann es sein, dass das Kabel nicht die erwartete Leistung erbringt. Aus diesem Grund muss sichergestellt werden, dass die Verkabelung und die Komponenten nach Abschluss der Installation bestimmte Parameter erfüllen.

Durch die Prüfung der Kabel wird sichergestellt, dass die Installationsarbeiten gemäß den erforderlichen Standards durchgeführt wurden, dass keine Schäden aufgetreten sind und dass alle Verbindungen ordnungsgemäß angeschlossen sind, um die von Ihnen erwartete Leistung zu erbringen. Wenn Probleme gefunden werden, können sie frühzeitig behoben werden, um unerwartete Ausfallzeiten und Frustration zu vermeiden.

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.