RJ45 Kupferstecker

Feldmontierbare Stecker sind in ungeschirmter (UTP) und geschirmter (STP), farbkodierter TIA-568 A/B für universelle Verdrahtung erhältlich. Sie sind mit einem Kern mit Isolierungsdurchdringungskontakt (IPC) ausgestattet, der einen schnellen, einfachen und zuverlässigen Anschluss an verschiedene Kabelgrößen ermöglicht. Die neuen Stecker sind ideal für direkte Verbindungen zu Wireless Access Points, IP-Kameras und verschiedenen IP-Geräten. Der ungeschirmte (UTP) und geschirmte (STP) REVConnect FlexPlug ermöglicht den Einsatz der preisgekrönten REVConnect-Terminierung in Anwendungen, in denen die Größe eines typischen feldkonfektionierten Steckers eine direkte Verbindung zu IoT-Geräten aufgrund von Größen- und Kabelführungsbeschränkungen verhindert. FlexPlugs für den Innen- und Außenbereich sind für den Außenbereich geeignet, UV-beständig und können in Anwendungen eingesetzt werden, in denen typische feldkonfektionierte Stecker nicht verwendet werden können.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Lagerbestand reduzieren: mit allen Modularbuchsen steckbar
  • REVConnect: bietet Material- und Arbeitseinsparungen
  • Zuverlässig: unterstützt die anspruchsvollsten Netzwerkanwendungen

REVConnect Stecker

Beschreibung Einzelpack Großpackung
10GX REVConnect Ungeschirmte (UTP) SteckerRVAFPUBK-S1RVAFPUBK-B24
10GX REVConnect Geschirmte (STP) SteckerRVAFPSME-S1RVAFPSME-B24
REVConnect-Kern-SchutzkappeRVUCPC-B24

REVConnect FlexPlugs

Beschreibung 18'' Weiß 18'' Schwarz
Kategorie 6A 10GX UTP REVConnect  FlexPlugRVAFFPUEW18-S1RVAFFPUBK18-S1
Kategorie 6 CAT6+ UTP REVConnect  FlexPlugRV6FFPUEW18-S1RV6FFPUBK18-S1
Kategorie 6A 10GX STP REVConnect FlexPlugRVAFFPSEW18-S1RVAFFPSBK18-S1
Kategorie 6 CAT6+ STP REVConnect FlexPlugRV6FFPSEW18-S1RV6FFPSBK18-S1

REVConnect FlexPlugs für Innen- und Außenbereiche

Beschreibung 18'' Schwarz 30'' Schwarz 36'' Schwarz
Kategorie 6A 10GX UTP REVConnect Innen/Außen  FlexPlugRVAFFPUBK18O-S1RVAFFPUBK30O-S1RVAFFPUBK36O-S1
Kategorie 6 CAT6+ UTP REVConnect FlexPlug für Innen- und AußenbereicheRV6FFPUBK18O-S1RV6FFPUBK30O-S1RV6FFPUBK36O-S1
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Search Products By Word or Phrase
Ressourcen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.