Gigabit-Steckverbinder

Gigabit Ethernet Steckverbinder von Lumberg Automation wurden entwickelt, um die Übertragung großer Datenmengen in Industrial Ethernet Anwendungen sicherzustellen, maximale Netzwerkverfügbarkeit zu unterstützen und eine zuverlässige Datenübertragung zu bieten. Diese Verbindungsleitungen können zuverlässig bis zu 10 GB Daten pro Sekunde über Cat 6A/7-Kabel übertragen. Sie wurden entwickelt, um selbst den rauesten Umgebungsbedingungen sowie extremer Hitze und Kälte standzuhalten, und bieten so Lösungen für eine Vielzahl von Automatisierungsanwendungen.

Funktionen & Vorteile

  • Beständig gegen Chemikalien: Robuste Designs unterstützen die Netzwerkzuverlässigkeit trotz rauer Umgebungen
  • Zuverlässige Datenübertragung: Innovative Abschirmungen garantieren eine zuverlässige Datenübertragung auch in starken elektromagnetischen Feldern
  • Modifizieren Sie Ihre Lösung: Konfigurieren Sie das Produkt für Ihre individuelle Anwendung mit einer M12- oder RJ45-Verbindung
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produkte nach einem Wort oder einer Phrase suchen